ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。SoC 和三个以太网 PHY 的所有参考时钟都是由单个四输出时钟缓冲器 (LMK1C1103PWR) 生成的,默认源自单个 25MHz LVCMOS 振荡器。时钟缓冲器用于将电平从 3.3V 转换到 1.8V 。
控制卡还需要 TM4C129 微控制器具有 16MHz 时钟源,以支持 UART-USB JTAG。
另外,SoC 时钟输入也可源自单个 25MHz 晶体。若要使用晶体,必须安装和拆除电阻器。如果将晶体用作时钟源,则 AM263Px CLKOUT0 信号可作为四输出时钟缓冲器的源,进而为以太网 PHY 提供参考时钟信号。
下表展示了对于每种时钟源配置需要安装和不需要安装的电阻器。
时钟源 | 安装 | DNI |
---|---|---|
25MHz LVCMOS 振荡器(默认) | R273、R176 | R178、R179、R271 |
25MHz 晶体 | R178、R179、R271 | R273、R176 |