ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 控制卡具有 128Mbit QSPI NAND 闪存器件 (W25N01GVZEJ),该器件连接到 AM263Px SoC 的 QSPI0 接口。QSPI 支持存储器速度高达 104MHz 的单一数据速率。QSPI 闪存由 3.3V IO 电源 (VSYS_3V3_LDO1) 供电。
QSPI0_D0/D1 信号也用于 BOOTMODE 控制逻辑。值锁存后,使用 10KΩ 电阻器隔离 BOOTMODE 控制逻辑。
AM263Px 控制卡也具有 32Mbit OSPI NOR 闪存器件 (IS25LX256-LHLE),该器件连接到 AM263Px SoC 的 OSPI0 接口。
此外,还有一个高速数据开关可控制两个闪存存储器之间存储器数据信号的路由。AM263Px SoC 的 GPIO37 用于驱动高速数据开关的选择线路。选择线路上有一个上拉电阻,因此默认选择 OSPI 存储器器件。
选择 | 条件 | 多路复用器功能 |
---|---|---|
高电平 | 选择了 OSPI NOR 闪存 | A→B 端口 |
低电平 | 选择了 QSPI NAND 闪存 | A→C 端口 |