ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 的引导模式由 DIP 开关 (SW6) 或测试自动化接头选择。当切换 PORz 时,测试自动化接头使用 I2C IO 扩展缓冲器驱动引导模式。受支持的引导模式如表 3-4 中所示。
引导模式/外设 | 引导介质/主机 | 注释 |
---|---|---|
QSPI(4S),50MHz | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 QSPI 4S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
UART | 外部主机 | ROM 将 UART0 配置为 115200bps 的波特率,并使用 x-modem 协议从外部 PC 终端下载映像。 |
QSPI(1S),50MHz | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 QSPI 1S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
OSPI(8S),50MHz | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 8S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
xSPI (1S->8D),25MHz,SFDP | QSPI 闪存/外部主机 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 xSPI 8D 模式,读取 SFDP 表以获取读取命令并从外部闪存下载映像,具有 SFDP 的闪存仅支持 JEDEC 标准修订版 D。 |
DevBoot | 不适用 | 无 SBL。仅用于开发目的。 |
启动模式 | SPI0_D0_pad (SOP3) | SPI0_CLK_pad (SOP2) | OSPI_D1 (SOP1) | OSPI_D0 (SOP0) |
---|---|---|---|---|
QSPI(4S),50MHz | 0 | 0 | 0 | 0 |
UART | 0 | 0 | 0 | 1 |
QSPI(1S),50MHz | 0 | 0 | 1 | 0 |
OSPI(8S),50MHz | 0 | 0 | 1 | 1 |
xSPI (1S->8D),25MHz,SFDP | 1 | 1 | 0 | 0 |
DevBoot | 1 | 0 | 1 | 1 |
不受支持的引导模式 | 上文未定义的所有其他组合。 |