ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px SoC 包括多个以太网端口和 MDIO 模块,可以根据多路复用器/模拟开关设置以及电路板上组装的 0Ω 电阻将这些模块路由到不同的位置。有三个单刀单掷 (SPST) 开关以及来自 IO 扩展器的 IO 控制信号,可决定多路复用器/模拟开关路由的状态。
图 3-20 给出了所有以太网端口和 MDIO 信号的路由方案的简要概述。
表 3-16 详细说明了控制卡上的以太网和 MDIO 路由的各种可用配置。默认设置为配置 1,也以绿色突出显示。
表示默认的开箱即用状态 | 表示需要焊接/拆焊元件的区域 |
SoC 源 | 目标 | 配置# | ICSSM0_ MUX_SEL (SW14) |
ICSSM1_ MUX_SEL (SW16) |
ICSSM2_ MUX_SEL (SW15) |
MDIO/MDC_ MUX_SEL1 |
MDIO/MDC_ MUX_SEL2 |
R476:R484 R493:R500 | R509:R516 R525:R532 | R485:R492 R501:R508 | R517:R524 R533:R540 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
由 IO 扩展器或 SW[14:16] 控制 | 由 IO 扩展器控制 | 需要焊接和移除元件 | |||||||||
CPSW RGMII2 | 板载 PHY | 1 默认值 | 低 | 低 | 低 | 高 | 低 | POP | POP | DNI | DNI |
PRU1 MII1 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
不适用 | HSEC | ||||||||||
PRU MII0 | 未连接 | ||||||||||
PRU0 MII0 | 板载 PHY | 2 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | POP | POP | DNI | DNI |
PRU1 MII1 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
不适用 | HSEC | ||||||||||
CPSW RGMII2 | 未连接 | ||||||||||
PRU1 MII1 | 板载 PHY | 3 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 | DNI | DNI | POP | POP |
PRU0 MII0 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
不适用 | HSEC | ||||||||||
CPSW RGMII2 | 未连接 | ||||||||||
PRU1 MII1 | 板载 PHY | 4 | 低 | 低 | 高 | 低 | 高 | DNI | DNI | POP | POP |
CPSW RGMII2 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
不适用 | HSEC | ||||||||||
PRU0 MII0 | 未连接 | ||||||||||
PRU0 MII0 | 板载 PHY | 5 | 低 | 高 | 低 | 低 | X | POP | X | DNI | X |
不适用 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PRU1 MII1 | HSEC | ||||||||||
CPSW RGMII2 | 未连接 | ||||||||||
CPSW RGMII2 | 板载 PHY | 6 | 低 | 高 | 低 | 高 | X | POP | X | DNI | X |
不适用 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PRU1 MII1 | HSEC | ||||||||||
PRU0 MII0 | 未连接 | ||||||||||
不适用 | 板载 PHY | 7 | 低 | 高 | 高 | X | 低 | DNI | X | POP | X |
PRU0 MII0 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PRU1 MII1 | HSEC | ||||||||||
CPSW RGMII2 | 未连接 | ||||||||||
不适用 | 板载 PHY | 8 | 低 | 高 | 高 | X | 高 | DNI | X | POP | X |
CPSW RGMII2 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PRU1 MII1 | HSEC | ||||||||||
PRU0 MII0 | 未连接 | ||||||||||
不适用 | 板载 PHY | 9 | 高 | 低 | 低 | X | 低电平 | X | POP | X | DNI |
PRU1 MII1 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PR_MII0 或 RGMII2 | HSEC | ||||||||||
不适用 | 未连接 | ||||||||||
PRU1 MII1 | 板载 PHY | 10 | 高 | 低 | 高 | 低 | X | X | DNI | X | POP |
不适用 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PR_MII0 或 RGMII2 | HSEC | ||||||||||
不适用 | 未连接 | ||||||||||
不适用 | 板载 PHY | 11 | 高 | 高 | X | X | X | X | X | X | X |
不适用 | 以太网附加连接器 | ||||||||||
PR_MII0 或 RGMII2 PR_MII1 | HSEC | ||||||||||
未连接 |