图 3-10 显示了 AM263Px 控制卡的复位架构。
AM263Px SoC 可进行以下复位:
- PORz 是主域的上电复位。
- WARMRESETn 是主域的热复位。
PORz 信号由 3 路输入与门驱动,后者会在以下情况下生成主域上电复位:
- PMIC 将 NRES、MCU 复位输出信号驱动为低电平。
- 1.2V 降压稳压器输出一个低电平信号作为电源正常信号。
- 按下用户按钮 (SW10) 时。
- 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_PORZn)到 P 沟道 MOSFET 栅极,导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 PORz 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。
PORz 信号连接到:
- AM263Px SoC PORz 输入
- OSPI 闪存复位
- 板载千兆位以太网 PHY 复位
- 以太网附加电路板连接器
- BOOTMODE 缓冲器输出启用
- 高速边缘连接器 (HSEC)
WARMRESETn 信号会在以下情况下生成主域热复位:
- 按下用户按钮 (SW12) 时。
- 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_RESETz)到 P 沟道 MOSFET 栅极,导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 RESETz 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。
WARMRESETn 信号连接到:
- AM263Px SoC WARMRESETN 输出
- 通过按钮生成的 RESETz 信号 + PMOS 逻辑
- IO 扩展器复位
- Micro SD 复位
- HSEC
AM263Px 控制卡还具有 SoC 的外部中断 INTn,以下情况下会出现该中断:
- 按下用户按钮 (SW11) 时。
- 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_GPIO1)到 P 沟道 MOSFET 栅极,导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 INTn 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。