ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 控制卡具有基于 I2C 的 1Mbit EEPROM (CAT23M01WI-GT3) 来存储电路板配置详情。电路板 ID EEPROM 通过 1:2 多路复用器 (SN74CB3Q3257PWR) 连接到 AM263Px 的 I2C0 接口。通过将地址引脚 A1 和 A2 下拉至接地,将 EEPROM 的默认 I2C 地址设置为 0x50。EEPROM 的写保护引脚默认为下拉至接地,因此写保护被禁用。还可选择通过移除 10KΩ 下拉电阻 (R273) 并在 3.3V IO 电压电源上安装上拉电阻 (R268) 来启用写保护。
GPIO 扩展器用于控制 1:2 多路复用器的选择信号 (I2C0_MUX_SEL)。
选择 | 条件 | 多路复用器功能 |
---|---|---|
高电平 | 选择 HSEC EQEP | A→B2 端口 |
低电平 | 选择 I2C0 | A→B1 端口 |