ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 控制卡提供 Micro SD 卡接口,该接口映射到 AM263Px SoC 的 MMC0 实例。
负载开关 (TPS22918DBVR) 用于为 Micro SD 卡连接器供电。该负载开关由 WARMRESETn 与 GPIO_uSD_PWR_EN 之间的 2 路输入与门的输出驱动,以便在复位时对卡进行下电上电。该负载开关采用快速输出放电 (QOD) 技术来验证电源电压在复位期间小于 10% 的标称值。
以六通道瞬变电压抑制器器件 (TPD6E001RSER) 形式为 MMC 信号提供内联 ESD 保护。
SD 卡连接器的写保护 (WP) 和卡检测 (CD) 信号被上拉至 3.3 V IO 电源电压。为 MMC 时钟信号提供串联端接电阻器。