ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。 LED 指示了各个域的电源情况,如下表所示。
名称 | 默认状态 | 操作 | 功能 |
---|---|---|---|
LD1 | 关闭 | Type-C CC 逻辑 | 电源错误指示。Type-C 连接不提供 5V、3A 电源 |
LD2 | ON | VMAIN_12V0 | VMAIN 12V 电源的电源指示灯 |
LD3 | 打开 | VSYS_3V3_LDO1 | PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示灯 |
LD4 | 亮起 | VSYS_1V2_PG | 适用于 1.2V 电源轨的电源正常指示灯 |
LD5 | 亮起 | VSYS_TA_3V3 | 电源指示灯测试自动化接头 3.3V 电源 |
LD6 | 熄灭 | USER_LED0 | 用户可编程红色 LED |
LD7 | 熄灭 | USER_LED1 | 用户可编程绿色 LED |
LD8 | 关闭 | PMIC_SAFE_OUT2 | PMIC 的安全错误指示灯输出 |
LD9 | 熄灭 | XDS110_PROG_STAZ1 | 配置 XDS 后 LED 会亮起 |
LD10 | 熄灭 | XDS110_PROG_STAZ2 | |
LD19 | 熄灭 | SAFETY_ERROR | AM263Px 的安全错误输出状态引脚 |
LD20 | 打开 | VCC_1V8_LDO4 | PMIC LDO 1.8V 电源的电源指示灯 |
LD21 | 打开 | VDD_5V0_LDO3 | PMIC LDO 5.0V 电源的电源指示灯 |
LD22 | 打开 | VSYS_3V3_LDO2 | PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示灯 |