ZHCUB51 june 2023
地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
0x0000 | 0 | apps_vbus_fsm_timeout_a - 交换 A 与 B 的输出,包括串行控制输出 | R/W | 0 |
0 = 未发生超时 | ||||
1 = 当 R/W 访问未能在分配的超时期限内完成时置位 | ||||
2 | reset_int | R/W | 从固件读取 | |
0 = 未发生 DMD IRQZ 事件 | ||||
1 = 发生了 DMD IRQZ 事件 读数会提供当前的中断状态:目前发生此事件的唯一原因是 DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须先确定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。 注: 在 DLPC910 下电上电或复位后,必须清除该位。写入 1 会通过软件清除中断位。 |