ZHCUB51
june 2023
1
摘要
商标
1
概述
2
如果您需要协助
3
DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
3.1
欢迎使用
3.2
DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
3.3
DLPLCRC910EVM 板
3.4
运行所需的其他项目
3.5
DLPLCRC910EVM 连接
3.6
DLP LightCrafter DLPC910 LED
3.7
Apps FPGA 触发输入
3.8
DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
3.9
DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
3.10
将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
4
快速入门
4.1
给 DLPLCRC910EVM 上电
4.2
给 DLPLCRC910EVM 断电
5
运行 DLPLCRC910EVM
5.1
DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
5.2
PC 软件
5.2.1
菜单栏
5.2.2
图标栏
5.2.3
主窗口
5.2.3.1
脚本命令子窗口
5.2.3.1.1
加载选项卡
5.2.3.1.2
复位选项卡
5.2.3.1.3
清除选项卡
5.2.3.1.4
浮动选项卡
5.2.3.1.5
控制选项卡
5.2.3.2
脚本子窗口
5.2.3.3
状态子窗口
5.2.4
DLPC910 寄存器
5.2.4.1
状态/控制 选项卡
5.2.4.1.1
状态 选项
5.2.4.1.2
DMD 控制 选项
5.2.4.1.3
设计 选项
5.2.4.2
寄存器列表 选项卡
5.2.4.2.1
DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.4.2.2
DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.4.2.3
DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.4.2.4
MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
5.2.4.2.5
DESTOP_CAL - 0x0010
5.2.4.2.6
DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
5.2.4.2.7
DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
5.2.4.2.8
DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
5.2.4.2.9
DESTOP_RESET_REG - 0x0020
5.2.4.2.10
DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
5.2.4.2.11
DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
5.2.4.2.12
DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
5.2.4.2.13
DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
5.2.4.3
设置 选项卡
5.2.5
Apps FPGA 寄存器
5.2.5.1
状态/控制 选项卡
5.2.5.1.1
状态选项
5.2.5.1.2
PBC 控制 选项
5.2.5.1.3
行/块操作 选项
5.2.5.1.4
测试图形 选项
5.2.5.2
应用寄存器 选项卡
5.2.5.2.1
APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.5.2.2
APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.5.2.3
APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.5.2.4
MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
5.2.5.2.5
APPS_CNTRL - 0x0010
5.2.5.2.6
APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
5.2.5.2.7
APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
5.2.5.2.8
APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
5.2.5.2.9
DMD_TYPEREG - 0x0020
5.2.5.2.10
APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
5.2.5.2.11
APPS_FIFO_BURST - 0x0028
5.2.5.2.12
APPS_ROW_CTRL - 0x002C
5.2.5.2.13
APPS_BLK_CTRL - 0x0030
5.2.5.2.14
APPS_ROW_LOADER - 0x0034
5.2.5.2.15
APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
5.2.5.2.16
APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
5.2.5.2.17
APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
5.2.5.2.18
APPS_DMD_PARK - 0x0044
5.2.5.2.19
APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
5.2.5.2.20
APPS_BUILD_DATE - 0x0080
5.2.5.2.21
APPS_VERSION - 0x0084
5.2.5.2.22
APPS_FIXED_ID - 0x0088
5.2.5.2.23
APPS_GPIF_TEST - 0x008C
5.3
JTAG 闪存编程
5.4
SPI 闪存编程
5.5
AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
5.6
USB 固件编程
6
连接器
6.1
J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
6.2
J2 - DLPC910 I2C 连接器
6.3
J4 - PMBUS (I2C) 连接器
6.4
J6 - USB GPIO 连接器
6.5
J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
6.6
J14 - 电源(备用)
6.7
J15 - 电源
6.8
J17 - JTAG 边界扫描连接器
6.9
J18 - SPI 编程连接器
6.10
J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
6.11
J500、J501 - FMC 连接器(公头)
7
DLPLCRC910EVM 电源要求
7.1
外部电源要求
8
德州仪器 (TI) 相关文档
9
缩略语和首字母缩写词
10
安全
10.1
警告标签
5.2.5.1.3
行/块操作
选项
图 5-24
行/块操作
Row Operation
注:
DLP6500FLQ 有 1080 个可寻址行 (0 - 1079)
DLP9000X 和 DLP9000XUV 有 1600 个可寻址行 (0 - 1599)
对超出以上限制的任何行的寻址都将被忽略。
No-op
单选按钮 - 发送不含行操作的行命令
Increment
单选按钮 - 从当前行指针地址开始,递增 DMD 行指针并将数据加载到该行。如果指定了
Number of Rows
,则加载指定的行数。
Set row:
单选按钮 - 设置
行地址
输入框
指定的行地址指针并将数据加载到该行。如果指定了
Number of Rows
,则从
Set row
指定的行开始加载指定的行数。
行地址
输入框
- 指定
Set row
的起始行地址
Zero row
单选按钮 - 将行地址指针发送到 DMD 的起始行。如果“Flip top and bottom”处于活动状态,则将行地址指针发送到 DMD 的底部行。
Number of Rows:
输入框
- 为
Increment
和
Set row
指定要加载的行数。
Rows all on
复选框 - 选中时,所有的“一”都发送到“Row Operation”组中的命令所操作的行。
设置所需的参数后,按
Set
按钮将操作发送到 Apps FPGA 予以执行。
Block Operation
No-op
单选按钮 - 发送不含块操作的行命令
Clear
单选按钮
下拉选择框 - 选择要清除的 DMD 块(加载“零”):
DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有 16 个可选块
DLP6500 DMD 有 15 个可选块
Reset Single:
单选按钮
下拉选择框 - 选择要执行单块复位的 DMD 块:
DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有 16 个可选块
DLP6500 DMD 有 15 个可选块
Reset Dual:
单选按钮
下拉选择框 - 选择要执行双块复位的 DMD 块组:
DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的双块组 - (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15,16)。
DLP6500 DMD 有以下可选的双块组 - (1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)、(11,12)、(13,14) 和 (15)。
Reset Quad:
单选按钮
下拉选择框 - 选择要执行四块复位的 DMD 块组:
DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV 有以下可选的四块组 - (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-16)
DLP6500 DMD 有以下可选的四块组 - (1-4)、(5-8)、(9-12) 和 (13-15)
Reset Global
单选按钮 - 同时向 DMD 上的所有块发送复位命令。
Mirror Float
单选按钮 - 向 DMD 微镜发送专用复位波形以释放微镜,使其保持标称平坦状态。
注:
准备关闭系统时,
Mirror Float
不能替代 DMD
Park
(PWR_FLOAT)。
设置所需的参数后,按
Set
按钮将操作发送到 Apps FPGA 予以执行。