ZHCUB51 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 概述
  5. 如果您需要协助
  6. DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
    1. 3.1  欢迎使用
    2. 3.2  DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
    3. 3.3  DLPLCRC910EVM 板
    4. 3.4  运行所需的其他项目
    5. 3.5  DLPLCRC910EVM 连接
    6. 3.6  DLP LightCrafter DLPC910 LED
    7. 3.7  Apps FPGA 触发输入
    8. 3.8  DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
    9. 3.9  DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
    10. 3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
  7. 快速入门
    1. 4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电
    2. 4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电
  8. 运行 DLPLCRC910EVM
    1. 5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
    2. 5.2 PC 软件
      1. 5.2.1 菜单栏
      2. 5.2.2 图标栏
      3. 5.2.3 主窗口
        1. 5.2.3.1 脚本命令子窗口
          1. 5.2.3.1.1 加载选项卡
          2. 5.2.3.1.2 复位选项卡
          3. 5.2.3.1.3 清除选项卡
          4. 5.2.3.1.4 浮动选项卡
          5. 5.2.3.1.5 控制选项卡
        2. 5.2.3.2 脚本子窗口
        3. 5.2.3.3 状态子窗口
      4. 5.2.4 DLPC910 寄存器
        1. 5.2.4.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.4.1.1 状态 选项
          2. 5.2.4.1.2 DMD 控制 选项
          3. 5.2.4.1.3 设计 选项
        2. 5.2.4.2 寄存器列表 选项卡
          1. 5.2.4.2.1  DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.4.2.2  DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.4.2.3  DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.4.2.4  MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
          5. 5.2.4.2.5  DESTOP_CAL - 0x0010
          6. 5.2.4.2.6  DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
          7. 5.2.4.2.7  DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
          8. 5.2.4.2.8  DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
          9. 5.2.4.2.9  DESTOP_RESET_REG - 0x0020
          10. 5.2.4.2.10 DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
          11. 5.2.4.2.11 DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
          12. 5.2.4.2.12 DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
          13. 5.2.4.2.13 DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
        3. 5.2.4.3 设置 选项卡
      5. 5.2.5 Apps FPGA 寄存器
        1. 5.2.5.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.5.1.1 状态选项
          2. 5.2.5.1.2 PBC 控制 选项
          3. 5.2.5.1.3 行/块操作 选项
          4. 5.2.5.1.4 测试图形 选项
        2. 5.2.5.2 应用寄存器 选项卡
          1. 5.2.5.2.1  APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.5.2.2  APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.5.2.3  APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.5.2.4  MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
          5. 5.2.5.2.5  APPS_CNTRL - 0x0010
          6. 5.2.5.2.6  APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
          7. 5.2.5.2.7  APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
          8. 5.2.5.2.8  APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
          9. 5.2.5.2.9  DMD_TYPEREG - 0x0020
          10. 5.2.5.2.10 APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
          11. 5.2.5.2.11 APPS_FIFO_BURST - 0x0028
          12. 5.2.5.2.12 APPS_ROW_CTRL - 0x002C
          13. 5.2.5.2.13 APPS_BLK_CTRL - 0x0030
          14. 5.2.5.2.14 APPS_ROW_LOADER - 0x0034
          15. 5.2.5.2.15 APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
          16. 5.2.5.2.16 APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
          17. 5.2.5.2.17 APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
          18. 5.2.5.2.18 APPS_DMD_PARK - 0x0044
          19. 5.2.5.2.19 APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
          20. 5.2.5.2.20 APPS_BUILD_DATE - 0x0080
          21. 5.2.5.2.21 APPS_VERSION - 0x0084
          22. 5.2.5.2.22 APPS_FIXED_ID - 0x0088
          23. 5.2.5.2.23 APPS_GPIF_TEST - 0x008C
    3. 5.3 JTAG 闪存编程
    4. 5.4 SPI 闪存编程
    5. 5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
    6. 5.6 USB 固件编程
  9. 连接器
    1. 6.1  J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
    2. 6.2  J2 - DLPC910 I2C 连接器
    3. 6.3  J4 - PMBUS (I2C) 连接器
    4. 6.4  J6 - USB GPIO 连接器
    5. 6.5  J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
    6. 6.6  J14 - 电源(备用)
    7. 6.7  J15 - 电源
    8. 6.8  J17 - JTAG 边界扫描连接器
    9. 6.9  J18 - SPI 编程连接器
    10. 6.10 J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
    11. 6.11 J500、J501 - FMC 连接器(公头)
  10. DLPLCRC910EVM 电源要求
    1. 7.1 外部电源要求
  11. 德州仪器 (TI) 相关文档
  12. 缩略语和首字母缩写词
  13. 10安全
    1. 10.1 警告标签
测试图形 选项
GUID-20230423-SS0I-STND-9Q5R-RWTKLMZRNZRC-low.svg图 5-25 测试图形选项
  • Test Pattern 部分:

    测试图形发生器 (TPG) 图形列表(由 Apps FPGA 创建):

    1. Full on - 打开所有像素;可用于检查像素是否卡在关闭位置。
    2. Full off - 关闭所有像素;可用于检查像素是否卡在打开位置。
    3. ANSI checkerboard 图形 - 四块宽、四块高的黑白棋盘(在 DMD 上显而易见)。
    4. Single pixel line grid pattern with single pixel outside border - 边界开启,有助于直观显示 DMD 阵列的范围。
    5. West to East Single pixel diagonal lines - 可用于检查是否有行数据问题。
    6. East to West Single pixel diagonal lines - 可用于检查是否有行数据问题。
    7. Horizontal lines - 可用于检查行加载是否有问题。
    8. Vertical lines - 可用于检查数据总线是否有问题。
    9. Load4 checkerboard - 在正常模式下,棋盘格宽度正常,但高度为 1/4;在“负载 4”模式下,看起来与小棋盘图形相同。
    10. Checkerboard - 小棋盘(64 x 64 像素)
    11. Inverted checkerboard - 小棋盘图形的反转版本。
    12. 1x1 Horizontal Lines(每行黑/白交替)- 可用于检查行加载是否有问题。
    13. 1x1 Vertical lines(每列黑/白交替)- 可用于检查数据总线是否有问题。
    14. Random noise 图形
      注: 随机噪声图形是一种在每次加载间隔 (APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL 定义) 改变的活动图形。
    15. Block Height Checkerboard - 棋盘格高度为连接的 DMD 的每个复位块的高度,宽度为输入总线的宽度 [16 位]。
    16. User defined 图形 -(通过 GUI“Load”选项卡加载)。
    • Enable pattern loader 复选框 - 从测试图形列表加载图形。
      注: 未启用图形循环时,加载程序会显示从列表中选择的图形。
    • Enable pattern cycling 复选框 - 循环遍历测试图形列表中的图形:
      • Cycle interval (ms) 输入框 - 定义启用图形循环时图形改变的间隔(当前 GUI 默认值为 2000 ms)。
      注: 在图形加载程序运行时启用和禁用加载程序通常会导致 DMD 在转换期间暂时显示随机噪声,这是预期的行为。
    • Pattern free run 复选框 - 对 TPG 图形启用自由运行模式。图形复位完成后,该模式会连续加载 TPG 图形,且图形之间没有时间间隔。
      注:

      在启动自由运行模式之前,必须设置所有需要的参数(PBC Control、Row Operation 和 Block Operation)。在执行任何其他操作之前禁用自由运行模式。

      不适用于“Script”页面上通过 USB 运行的图形。