ZHCUB51
june 2023
1
摘要
商标
1
概述
2
如果您需要协助
3
DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
3.1
欢迎使用
3.2
DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
3.3
DLPLCRC910EVM 板
3.4
运行所需的其他项目
3.5
DLPLCRC910EVM 连接
3.6
DLP LightCrafter DLPC910 LED
3.7
Apps FPGA 触发输入
3.8
DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
3.9
DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
3.10
将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
4
快速入门
4.1
给 DLPLCRC910EVM 上电
4.2
给 DLPLCRC910EVM 断电
5
运行 DLPLCRC910EVM
5.1
DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
5.2
PC 软件
5.2.1
菜单栏
5.2.2
图标栏
5.2.3
主窗口
5.2.3.1
脚本命令子窗口
5.2.3.1.1
加载选项卡
5.2.3.1.2
复位选项卡
5.2.3.1.3
清除选项卡
5.2.3.1.4
浮动选项卡
5.2.3.1.5
控制选项卡
5.2.3.2
脚本子窗口
5.2.3.3
状态子窗口
5.2.4
DLPC910 寄存器
5.2.4.1
状态/控制 选项卡
5.2.4.1.1
状态 选项
5.2.4.1.2
DMD 控制 选项
5.2.4.1.3
设计 选项
5.2.4.2
寄存器列表 选项卡
5.2.4.2.1
DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.4.2.2
DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.4.2.3
DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.4.2.4
MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
5.2.4.2.5
DESTOP_CAL - 0x0010
5.2.4.2.6
DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
5.2.4.2.7
DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
5.2.4.2.8
DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
5.2.4.2.9
DESTOP_RESET_REG - 0x0020
5.2.4.2.10
DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
5.2.4.2.11
DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
5.2.4.2.12
DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
5.2.4.2.13
DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
5.2.4.3
设置 选项卡
5.2.5
Apps FPGA 寄存器
5.2.5.1
状态/控制 选项卡
5.2.5.1.1
状态选项
5.2.5.1.2
PBC 控制 选项
5.2.5.1.3
行/块操作 选项
5.2.5.1.4
测试图形 选项
5.2.5.2
应用寄存器 选项卡
5.2.5.2.1
APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.5.2.2
APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.5.2.3
APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.5.2.4
MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
5.2.5.2.5
APPS_CNTRL - 0x0010
5.2.5.2.6
APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
5.2.5.2.7
APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
5.2.5.2.8
APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
5.2.5.2.9
DMD_TYPEREG - 0x0020
5.2.5.2.10
APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
5.2.5.2.11
APPS_FIFO_BURST - 0x0028
5.2.5.2.12
APPS_ROW_CTRL - 0x002C
5.2.5.2.13
APPS_BLK_CTRL - 0x0030
5.2.5.2.14
APPS_ROW_LOADER - 0x0034
5.2.5.2.15
APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
5.2.5.2.16
APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
5.2.5.2.17
APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
5.2.5.2.18
APPS_DMD_PARK - 0x0044
5.2.5.2.19
APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
5.2.5.2.20
APPS_BUILD_DATE - 0x0080
5.2.5.2.21
APPS_VERSION - 0x0084
5.2.5.2.22
APPS_FIXED_ID - 0x0088
5.2.5.2.23
APPS_GPIF_TEST - 0x008C
5.3
JTAG 闪存编程
5.4
SPI 闪存编程
5.5
AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
5.6
USB 固件编程
6
连接器
6.1
J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
6.2
J2 - DLPC910 I2C 连接器
6.3
J4 - PMBUS (I2C) 连接器
6.4
J6 - USB GPIO 连接器
6.5
J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
6.6
J14 - 电源(备用)
6.7
J15 - 电源
6.8
J17 - JTAG 边界扫描连接器
6.9
J18 - SPI 编程连接器
6.10
J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
6.11
J500、J501 - FMC 连接器(公头)
7
DLPLCRC910EVM 电源要求
7.1
外部电源要求
8
德州仪器 (TI) 相关文档
9
缩略语和首字母缩写词
10
安全
10.1
警告标签
5.2.5.1.2
PBC 控制
选项
图 5-23
PBC 控制部分
External DMD Reset
复选框 - 当设置
PBC control enable
和
External DMD reset enable
时,
Triggered
复选框会在接收到触发事件时填充。清除它可接收其他触发事件。
注:
运行时,外部复位不会影响图形加载程序。提供该状态框是为了验证外部触发器输入是否正常工作。
PBC control enable
复选框 - 通过 Apps FPGA 启用 DMD 参数 (PBC) 的软件控制 [未启用(默认);已启用]:
注:
未启用时,软件 DMD 控制标志将被忽略并由 DIP 开关
SW2
控制
Load 4 mode
复选框 - 为每行输入加载 4 个 DMD 行 [活动;非活动(默认)]
Flip top and bottom
复选框 - 交换 DMD 的顶部和底部 [未翻转(默认);已翻转]:
Zero row
转到起始行变为转到结束行
Increment
行模式变为“decrement”行模式
注:
设置行寻址不受此标志的影响。
Invert data
复选框 - 补充输入数据(1 → 0 和 0 → 1),通过 SPI 设置 DMD [未反转(默认);已反转]
Float
复选框 - 将微镜 Float 命令发送到连接的 DMD 微镜以释放微镜,使其保持标称平坦状态。准备关闭系统时,
Float
不能替代 DMD
Park
(PWR_FLOAT)。取消选中可恢复正常运行。[不浮动(默认);浮动微镜]
Watchdog disable
复选框 - 在 DLPC910 控制器中启用 DMD 复位看门狗(启用后每 10 秒生成一个复位请求)[已启用(默认);未启用]
External DMD reset enable
复选框 - 启用 DMD 全局复位的外部触发器。请参阅
Wait for external trigger
[未启用(默认);已启用]
注:
运行时,外部 DMD 复位不会影响图形加载程序。提供该设置是为了在
External DMD Reset
状态复选框中验证外部触发器输入是否正常工作。
Park
复选框 - 锁定 DMD (PWR_FLOAT) 并暂停 DLPC910。
注:
锁定
之后,需要下电上电才能让 DLPLCRC910EVM 恢复运行。