ZHCUB51 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 概述
  5. 如果您需要协助
  6. DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
    1. 3.1  欢迎使用
    2. 3.2  DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
    3. 3.3  DLPLCRC910EVM 板
    4. 3.4  运行所需的其他项目
    5. 3.5  DLPLCRC910EVM 连接
    6. 3.6  DLP LightCrafter DLPC910 LED
    7. 3.7  Apps FPGA 触发输入
    8. 3.8  DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
    9. 3.9  DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
    10. 3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
  7. 快速入门
    1. 4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电
    2. 4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电
  8. 运行 DLPLCRC910EVM
    1. 5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
    2. 5.2 PC 软件
      1. 5.2.1 菜单栏
      2. 5.2.2 图标栏
      3. 5.2.3 主窗口
        1. 5.2.3.1 脚本命令子窗口
          1. 5.2.3.1.1 加载选项卡
          2. 5.2.3.1.2 复位选项卡
          3. 5.2.3.1.3 清除选项卡
          4. 5.2.3.1.4 浮动选项卡
          5. 5.2.3.1.5 控制选项卡
        2. 5.2.3.2 脚本子窗口
        3. 5.2.3.3 状态子窗口
      4. 5.2.4 DLPC910 寄存器
        1. 5.2.4.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.4.1.1 状态 选项
          2. 5.2.4.1.2 DMD 控制 选项
          3. 5.2.4.1.3 设计 选项
        2. 5.2.4.2 寄存器列表 选项卡
          1. 5.2.4.2.1  DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.4.2.2  DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.4.2.3  DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.4.2.4  MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
          5. 5.2.4.2.5  DESTOP_CAL - 0x0010
          6. 5.2.4.2.6  DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
          7. 5.2.4.2.7  DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
          8. 5.2.4.2.8  DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
          9. 5.2.4.2.9  DESTOP_RESET_REG - 0x0020
          10. 5.2.4.2.10 DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
          11. 5.2.4.2.11 DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
          12. 5.2.4.2.12 DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
          13. 5.2.4.2.13 DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
        3. 5.2.4.3 设置 选项卡
      5. 5.2.5 Apps FPGA 寄存器
        1. 5.2.5.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.5.1.1 状态选项
          2. 5.2.5.1.2 PBC 控制 选项
          3. 5.2.5.1.3 行/块操作 选项
          4. 5.2.5.1.4 测试图形 选项
        2. 5.2.5.2 应用寄存器 选项卡
          1. 5.2.5.2.1  APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.5.2.2  APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.5.2.3  APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.5.2.4  MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
          5. 5.2.5.2.5  APPS_CNTRL - 0x0010
          6. 5.2.5.2.6  APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
          7. 5.2.5.2.7  APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
          8. 5.2.5.2.8  APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
          9. 5.2.5.2.9  DMD_TYPEREG - 0x0020
          10. 5.2.5.2.10 APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
          11. 5.2.5.2.11 APPS_FIFO_BURST - 0x0028
          12. 5.2.5.2.12 APPS_ROW_CTRL - 0x002C
          13. 5.2.5.2.13 APPS_BLK_CTRL - 0x0030
          14. 5.2.5.2.14 APPS_ROW_LOADER - 0x0034
          15. 5.2.5.2.15 APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
          16. 5.2.5.2.16 APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
          17. 5.2.5.2.17 APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
          18. 5.2.5.2.18 APPS_DMD_PARK - 0x0044
          19. 5.2.5.2.19 APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
          20. 5.2.5.2.20 APPS_BUILD_DATE - 0x0080
          21. 5.2.5.2.21 APPS_VERSION - 0x0084
          22. 5.2.5.2.22 APPS_FIXED_ID - 0x0088
          23. 5.2.5.2.23 APPS_GPIF_TEST - 0x008C
    3. 5.3 JTAG 闪存编程
    4. 5.4 SPI 闪存编程
    5. 5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
    6. 5.6 USB 固件编程
  9. 连接器
    1. 6.1  J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
    2. 6.2  J2 - DLPC910 I2C 连接器
    3. 6.3  J4 - PMBUS (I2C) 连接器
    4. 6.4  J6 - USB GPIO 连接器
    5. 6.5  J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
    6. 6.6  J14 - 电源(备用)
    7. 6.7  J15 - 电源
    8. 6.8  J17 - JTAG 边界扫描连接器
    9. 6.9  J18 - SPI 编程连接器
    10. 6.10 J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
    11. 6.11 J500、J501 - FMC 连接器(公头)
  10. DLPLCRC910EVM 电源要求
    1. 7.1 外部电源要求
  11. 德州仪器 (TI) 相关文档
  12. 缩略语和首字母缩写词
  13. 10安全
    1. 10.1 警告标签

运行所需的其他项目

DLPLCRC910EVM 是一款灵活的评估模块,当与配套的 DLP DMD EVM 之一和 APPS FPGA 板连接时,可以将客户创建的图形发送到 DLPC910 控制器,然后发送到连接的 DMD 显示出来。DLP LightCrafter DLPC910 EVM 和配套的 DMD EVM 可单独购买,因此客户可以确定为应用评估系统组装哪些元件。

EVM 中不包含以下项目,如果客户在进行评估时需要这些项目,则需要单独购买:

  • 配套的 DMD EVM 板 [DLPLCR65FLQEVM、DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM]
  • APPS FPGA 板 - 示例:AMD Xilinx VC-707 评估板(含独立电源)。
  • 电源 - 详情请参阅节 7.1外部电源要求
  • USB 电缆:A 转 Micro-B USB 电缆
  • 照明模块或光源
  • 照明和投影光学元件