ZHCUB51 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 概述
  5. 如果您需要协助
  6. DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
    1. 3.1  欢迎使用
    2. 3.2  DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
    3. 3.3  DLPLCRC910EVM 板
    4. 3.4  运行所需的其他项目
    5. 3.5  DLPLCRC910EVM 连接
    6. 3.6  DLP LightCrafter DLPC910 LED
    7. 3.7  Apps FPGA 触发输入
    8. 3.8  DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
    9. 3.9  DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
    10. 3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
  7. 快速入门
    1. 4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电
    2. 4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电
  8. 运行 DLPLCRC910EVM
    1. 5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
    2. 5.2 PC 软件
      1. 5.2.1 菜单栏
      2. 5.2.2 图标栏
      3. 5.2.3 主窗口
        1. 5.2.3.1 脚本命令子窗口
          1. 5.2.3.1.1 加载选项卡
          2. 5.2.3.1.2 复位选项卡
          3. 5.2.3.1.3 清除选项卡
          4. 5.2.3.1.4 浮动选项卡
          5. 5.2.3.1.5 控制选项卡
        2. 5.2.3.2 脚本子窗口
        3. 5.2.3.3 状态子窗口
      4. 5.2.4 DLPC910 寄存器
        1. 5.2.4.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.4.1.1 状态 选项
          2. 5.2.4.1.2 DMD 控制 选项
          3. 5.2.4.1.3 设计 选项
        2. 5.2.4.2 寄存器列表 选项卡
          1. 5.2.4.2.1  DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.4.2.2  DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.4.2.3  DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.4.2.4  MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
          5. 5.2.4.2.5  DESTOP_CAL - 0x0010
          6. 5.2.4.2.6  DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
          7. 5.2.4.2.7  DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
          8. 5.2.4.2.8  DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
          9. 5.2.4.2.9  DESTOP_RESET_REG - 0x0020
          10. 5.2.4.2.10 DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
          11. 5.2.4.2.11 DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
          12. 5.2.4.2.12 DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
          13. 5.2.4.2.13 DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
        3. 5.2.4.3 设置 选项卡
      5. 5.2.5 Apps FPGA 寄存器
        1. 5.2.5.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.5.1.1 状态选项
          2. 5.2.5.1.2 PBC 控制 选项
          3. 5.2.5.1.3 行/块操作 选项
          4. 5.2.5.1.4 测试图形 选项
        2. 5.2.5.2 应用寄存器 选项卡
          1. 5.2.5.2.1  APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.5.2.2  APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.5.2.3  APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.5.2.4  MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
          5. 5.2.5.2.5  APPS_CNTRL - 0x0010
          6. 5.2.5.2.6  APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
          7. 5.2.5.2.7  APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
          8. 5.2.5.2.8  APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
          9. 5.2.5.2.9  DMD_TYPEREG - 0x0020
          10. 5.2.5.2.10 APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
          11. 5.2.5.2.11 APPS_FIFO_BURST - 0x0028
          12. 5.2.5.2.12 APPS_ROW_CTRL - 0x002C
          13. 5.2.5.2.13 APPS_BLK_CTRL - 0x0030
          14. 5.2.5.2.14 APPS_ROW_LOADER - 0x0034
          15. 5.2.5.2.15 APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
          16. 5.2.5.2.16 APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
          17. 5.2.5.2.17 APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
          18. 5.2.5.2.18 APPS_DMD_PARK - 0x0044
          19. 5.2.5.2.19 APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
          20. 5.2.5.2.20 APPS_BUILD_DATE - 0x0080
          21. 5.2.5.2.21 APPS_VERSION - 0x0084
          22. 5.2.5.2.22 APPS_FIXED_ID - 0x0088
          23. 5.2.5.2.23 APPS_GPIF_TEST - 0x008C
    3. 5.3 JTAG 闪存编程
    4. 5.4 SPI 闪存编程
    5. 5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
    6. 5.6 USB 固件编程
  9. 连接器
    1. 6.1  J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
    2. 6.2  J2 - DLPC910 I2C 连接器
    3. 6.3  J4 - PMBUS (I2C) 连接器
    4. 6.4  J6 - USB GPIO 连接器
    5. 6.5  J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
    6. 6.6  J14 - 电源(备用)
    7. 6.7  J15 - 电源
    8. 6.8  J17 - JTAG 边界扫描连接器
    9. 6.9  J18 - SPI 编程连接器
    10. 6.10 J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
    11. 6.11 J500、J501 - FMC 连接器(公头)
  10. DLPLCRC910EVM 电源要求
    1. 7.1 外部电源要求
  11. 德州仪器 (TI) 相关文档
  12. 缩略语和首字母缩写词
  13. 10安全
    1. 10.1 警告标签
状态 选项
GUID-20230423-SS0I-DS7S-TMKQ-CD5BSVJCLFLM-low.svg图 5-16 状态选项
  • DLPC910 Version - 控制器版本(主要版本.次要版本.修订号)。
  • Connected DMD - 连接的 DMD 信息:
    • Type: - DMD 类型号:[DLP6500 DMD = 5;DLP9000X DMD 或 DLP9000XUV DMD = 10]。
    • Catalog: 值 = 3(任何其他值都不是配套的 DMD)。
  • Reset Status - DMD 复位正在进行中。
  • Destop Interrupt。

    选中时表示发生了 DMD IRQZ 事件。目前发生此事件的唯一原因是 DMD 电源故障,指示偏置、偏移或复位电源已失效。必须先确定故障原因并解决问题,才能使系统复位以继续运行。

    在 DLPC910 下电上电或复位后,必须清除此位。

    • IRQZ occurred - 选中时表示发生了 DMD 电源故障。
    • Clear 按钮 - 清除 DMD 电源故障。
    • Enable 复选框 - 启用中断。
  • Main Status
    • DMD initialization in progress - 正在读取 DMD 信息(完成时取消选中)。
    • DAD initialization in progress flag 1 - 一级复位驱动程序初始化(完成时取消选中)。
    • DAD initialization in progress flag 2 - 二级复位驱动程序初始化(完成时取消选中)。
    • DMD supports AB channels - 对 DLP6500 DMD、DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效。
    • DMD supports CD channels - 仅对 DLP9000X DMD 和 DLP9000XUV DMD 有效。
    • Input interface calibration in progress - 当输入通道正在进行校准时处于活动状态(完成时取消选中)。
    • Dvalid alignment on interface A OK - 通道 A 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
    • Dvalid alignment on interface B OK - 通道 B 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
    • Dvalid alignment on interface C OK - 通道 C 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
    • Dvalid alignment on interface D OK - 通道 D 的 DVALID 校准和时钟边沿对齐完成(完成时选中)。
    • System PLL locked。
    • Reference PLL locked。
  • Input Calibration Status - 当每个通道在初始化期间根据来自 Apps FPGA 的训练图形完成 SERDES 校准过程时,选中这些框。
    • Input Channel A calibration complete。
    • Input Channel B calibration complete。
    • Input Channel C calibration complete。
    • Input Channel D calibration complete。
  • Input I/F FIFO Status - 当相应通道先入先出 (FIFO) 缓冲区接收到有效行数据时选中它。

    DESTOP_INFIFO_STATUS 寄存器用于验证输入总线 FIFO 缓冲区中是否有数据。当发送数据时,空的 FIFO 缓冲区表示可能没有为各自的总线正确对齐 DVALID。

    • Channel A FIFO has data。
    • Channel B FIFO has data。
    • Channel C FIFO has data。
    • Channel D FIFO has data。