ZHCUB51 june 2023
地址 | 位 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
0x002C | 1:0 | rowmd - 在 DLPC910 中设置 DMD 行模式 | R/W | 启动时为 0 |
14:4 | rowad - 在 DLPC910 中设置行地址 | R/W | 启动时为 0 | |
26:16 | numrows - 设置从缓冲区发送到 DLPC910 的行数以加载到连接的 DMD | R/W | 启动时为 0 | |
28 | fill_1s - 在 numrows 中用“1”而不是缓冲区的数据填写行数 | R/W | 启动时为 0 |