ZHCUB51
june 2023
1
摘要
商标
1
概述
2
如果您需要协助
3
DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
3.1
欢迎使用
3.2
DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
3.3
DLPLCRC910EVM 板
3.4
运行所需的其他项目
3.5
DLPLCRC910EVM 连接
3.6
DLP LightCrafter DLPC910 LED
3.7
Apps FPGA 触发输入
3.8
DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
3.9
DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
3.10
将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
4
快速入门
4.1
给 DLPLCRC910EVM 上电
4.2
给 DLPLCRC910EVM 断电
5
运行 DLPLCRC910EVM
5.1
DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
5.2
PC 软件
5.2.1
菜单栏
5.2.2
图标栏
5.2.3
主窗口
5.2.3.1
脚本命令子窗口
5.2.3.1.1
加载选项卡
5.2.3.1.2
复位选项卡
5.2.3.1.3
清除选项卡
5.2.3.1.4
浮动选项卡
5.2.3.1.5
控制选项卡
5.2.3.2
脚本子窗口
5.2.3.3
状态子窗口
5.2.4
DLPC910 寄存器
5.2.4.1
状态/控制 选项卡
5.2.4.1.1
状态 选项
5.2.4.1.2
DMD 控制 选项
5.2.4.1.3
设计 选项
5.2.4.2
寄存器列表 选项卡
5.2.4.2.1
DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.4.2.2
DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.4.2.3
DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.4.2.4
MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
5.2.4.2.5
DESTOP_CAL - 0x0010
5.2.4.2.6
DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
5.2.4.2.7
DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
5.2.4.2.8
DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
5.2.4.2.9
DESTOP_RESET_REG - 0x0020
5.2.4.2.10
DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
5.2.4.2.11
DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
5.2.4.2.12
DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
5.2.4.2.13
DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
5.2.4.3
设置 选项卡
5.2.5
Apps FPGA 寄存器
5.2.5.1
状态/控制 选项卡
5.2.5.1.1
状态选项
5.2.5.1.2
PBC 控制 选项
5.2.5.1.3
行/块操作 选项
5.2.5.1.4
测试图形 选项
5.2.5.2
应用寄存器 选项卡
5.2.5.2.1
APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
5.2.5.2.2
APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
5.2.5.2.3
APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
5.2.5.2.4
MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
5.2.5.2.5
APPS_CNTRL - 0x0010
5.2.5.2.6
APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
5.2.5.2.7
APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
5.2.5.2.8
APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
5.2.5.2.9
DMD_TYPEREG - 0x0020
5.2.5.2.10
APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
5.2.5.2.11
APPS_FIFO_BURST - 0x0028
5.2.5.2.12
APPS_ROW_CTRL - 0x002C
5.2.5.2.13
APPS_BLK_CTRL - 0x0030
5.2.5.2.14
APPS_ROW_LOADER - 0x0034
5.2.5.2.15
APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
5.2.5.2.16
APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
5.2.5.2.17
APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
5.2.5.2.18
APPS_DMD_PARK - 0x0044
5.2.5.2.19
APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
5.2.5.2.20
APPS_BUILD_DATE - 0x0080
5.2.5.2.21
APPS_VERSION - 0x0084
5.2.5.2.22
APPS_FIXED_ID - 0x0088
5.2.5.2.23
APPS_GPIF_TEST - 0x008C
5.3
JTAG 闪存编程
5.4
SPI 闪存编程
5.5
AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
5.6
USB 固件编程
6
连接器
6.1
J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
6.2
J2 - DLPC910 I2C 连接器
6.3
J4 - PMBUS (I2C) 连接器
6.4
J6 - USB GPIO 连接器
6.5
J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
6.6
J14 - 电源(备用)
6.7
J15 - 电源
6.8
J17 - JTAG 边界扫描连接器
6.9
J18 - SPI 编程连接器
6.10
J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
6.11
J500、J501 - FMC 连接器(公头)
7
DLPLCRC910EVM 电源要求
7.1
外部电源要求
8
德州仪器 (TI) 相关文档
9
缩略语和首字母缩写词
10
安全
10.1
警告标签
5.2.3.1.5
控制选项卡
脚本控制命令
图 5-12
控制选项卡
以下命令将脚本控制命令插入脚本:
Wait for external reset (ms)
单选按钮 - 在输入框中插入等待时间(以毫秒为单位),消耗指定的时间以等待外部触发信号输入。在此期间接收到的触发信号会发出全局 DMD 微镜时钟脉冲并恢复脚本执行。当指定的时间已过去而没有收到触发信号时,脚本恢复执行而不发出复位信号。
注:
当脚本正在运行时,此命令会覆盖“Apps FPGA Control”窗口中的任何设置。
Delay (ms)
单选按钮 - 停止执行脚本中的命令,直到输入框中指定的时间已消逝。
Loop until break
单选按钮 - 设置开始标签(数字)和结束标签(数字)以重复运行,直到按下图标栏上的
Break
按钮(或
STOP
按钮)。开始和结束标签之间的任何命令都将不断重复,直到按下
Break
按钮或
STOP
按钮。
Loop iterations
单选按钮 - 设置开始标签(数字)和结束标签(数字)以重复运行,直到完成指定的迭代次数,或者按下图标栏上的
Break
按钮或
STOP
按钮。
注:
允许任何类型的循环嵌套,但将一个循环的结束标签放置在另一个循环内会导致不可预测的行为。
选择所需的脚本控制命令后,按以下选项之一:
Insert
按钮 - 在
Script
子窗口
中突出显示的命令与之前的命令之间插入命令。如果
Script
子窗口
中没有命令,则不会输入。
Add
按钮 - 将命令添加为
Script
子窗口
中的最后一行。
注:
必须一次向脚本中添加一个控制命令。