ZHCUB51 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 概述
  5. 如果您需要协助
  6. DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM) 概述
    1. 3.1  欢迎使用
    2. 3.2  DLP LightCrafter DLPC910 评估模块 (DLPLCRC910EVM) 硬件
    3. 3.3  DLPLCRC910EVM 板
    4. 3.4  运行所需的其他项目
    5. 3.5  DLPLCRC910EVM 连接
    6. 3.6  DLP LightCrafter DLPC910 LED
    7. 3.7  Apps FPGA 触发输入
    8. 3.8  DLPLCRC910EVM HPC FMC 电缆
    9. 3.9  DLPLCRC910EVM 和 DMD EVM 组装
    10. 3.10 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM
  7. 快速入门
    1. 4.1 给 DLPLCRC910EVM 上电
    2. 4.2 给 DLPLCRC910EVM 断电
  8. 运行 DLPLCRC910EVM
    1. 5.1 DLPLCRC910EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
    2. 5.2 PC 软件
      1. 5.2.1 菜单栏
      2. 5.2.2 图标栏
      3. 5.2.3 主窗口
        1. 5.2.3.1 脚本命令子窗口
          1. 5.2.3.1.1 加载选项卡
          2. 5.2.3.1.2 复位选项卡
          3. 5.2.3.1.3 清除选项卡
          4. 5.2.3.1.4 浮动选项卡
          5. 5.2.3.1.5 控制选项卡
        2. 5.2.3.2 脚本子窗口
        3. 5.2.3.3 状态子窗口
      4. 5.2.4 DLPC910 寄存器
        1. 5.2.4.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.4.1.1 状态 选项
          2. 5.2.4.1.2 DMD 控制 选项
          3. 5.2.4.1.3 设计 选项
        2. 5.2.4.2 寄存器列表 选项卡
          1. 5.2.4.2.1  DESTOP_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.4.2.2  DESTOP_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.4.2.3  DESTOP_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.4.2.4  MAIN_STATUS (DLPC910) - 0x000C
          5. 5.2.4.2.5  DESTOP_CAL - 0x0010
          6. 5.2.4.2.6  DESTOP_DMD_ID_REG - 0x0014
          7. 5.2.4.2.7  DESTOP_CATBITS_REG - 0x0018
          8. 5.2.4.2.8  DESTOP_910VERSION_REG - 0x001C
          9. 5.2.4.2.9  DESTOP_RESET_REG - 0x0020
          10. 5.2.4.2.10 DESTOP_INFIFO_STATUS - 0x0024
          11. 5.2.4.2.11 DESTOP_BUS_SWAP - 0x0028
          12. 5.2.4.2.12 DESTOP_DMDCTRL - 0x002C
          13. 5.2.4.2.13 DESTOP_BIT_FLIP - 0x0030
        3. 5.2.4.3 设置 选项卡
      5. 5.2.5 Apps FPGA 寄存器
        1. 5.2.5.1 状态/控制 选项卡
          1. 5.2.5.1.1 状态选项
          2. 5.2.5.1.2 PBC 控制 选项
          3. 5.2.5.1.3 行/块操作 选项
          4. 5.2.5.1.4 测试图形 选项
        2. 5.2.5.2 应用寄存器 选项卡
          1. 5.2.5.2.1  APPS_INTERRUPT_CLEAR - 0x0000
          2. 5.2.5.2.2  APPS_INTERRUPT_SET - 0x0004
          3. 5.2.5.2.3  APPS_INTERRUPT_ENABLE - 0x0008
          4. 5.2.5.2.4  MAIN_STATUS (Apps) - 0x000C
          5. 5.2.5.2.5  APPS_CNTRL - 0x0010
          6. 5.2.5.2.6  APPSTOP_PATTERNSEL - 0x0014
          7. 5.2.5.2.7  APPSTOP_TEST_ROWADDR - 0x0018
          8. 5.2.5.2.8  APPSTOP_LOADER_RESET_TYPE - 0x001C
          9. 5.2.5.2.9  DMD_TYPEREG - 0x0020
          10. 5.2.5.2.10 APPS_BUFFER_WSTART - 0x0024
          11. 5.2.5.2.11 APPS_FIFO_BURST - 0x0028
          12. 5.2.5.2.12 APPS_ROW_CTRL - 0x002C
          13. 5.2.5.2.13 APPS_BLK_CTRL - 0x0030
          14. 5.2.5.2.14 APPS_ROW_LOADER - 0x0034
          15. 5.2.5.2.15 APPS_LOAD_TRIG_INTERVAL - 0x0038
          16. 5.2.5.2.16 APPS_EXPOSE_TIME - 0x003C
          17. 5.2.5.2.17 APPS_LOADER_CTRL - 0x0040
          18. 5.2.5.2.18 APPS_DMD_PARK - 0x0044
          19. 5.2.5.2.19 APPS_EXT_RST_EVT - 0x0048
          20. 5.2.5.2.20 APPS_BUILD_DATE - 0x0080
          21. 5.2.5.2.21 APPS_VERSION - 0x0084
          22. 5.2.5.2.22 APPS_FIXED_ID - 0x0088
          23. 5.2.5.2.23 APPS_GPIF_TEST - 0x008C
    3. 5.3 JTAG 闪存编程
    4. 5.4 SPI 闪存编程
    5. 5.5 AMD Xilinx VC-707 配置 PROM 编程
    6. 5.6 USB 固件编程
  9. 连接器
    1. 6.1  J1 - USB - Micro B USB 2.0 连接器
    2. 6.2  J2 - DLPC910 I2C 连接器
    3. 6.3  J4 - PMBUS (I2C) 连接器
    4. 6.4  J6 - USB GPIO 连接器
    5. 6.5  J8 - 400 位置 FMC 连接器(母头)
    6. 6.6  J14 - 电源(备用)
    7. 6.7  J15 - 电源
    8. 6.8  J17 - JTAG 边界扫描连接器
    9. 6.9  J18 - SPI 编程连接器
    10. 6.10 J19、J20 和 J21 - 风扇连接器
    11. 6.11 J500、J501 - FMC 连接器(公头)
  10. DLPLCRC910EVM 电源要求
    1. 7.1 外部电源要求
  11. 德州仪器 (TI) 相关文档
  12. 缩略语和首字母缩写词
  13. 10安全
    1. 10.1 警告标签

将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC910EVM

DLPLCRC910EVM 需要兼容的应用板(例如 AMD Xilinx VC-707 或类似电路板),才能向 DLPLCRC910EVM 发送控制和像素数据。

如果使用 AMD VC-707 电路板,请设置 SW2- 1 ON 和 SW11-4 ON,如 AMD VC-707 板 DIP 开关设置所示。

GUID-20230525-SS0I-HCXD-PLJT-XPGD323VRX9S-low.svg图 3-17 AMD VC-707 板 DIP 开关设置
  • APPS HPC FMC 母连接器直接连接到 DLPLCRC910EVM HPC FMC 公连接器
    • 将 DLPLCRC910EVM 上的 HPC FMC 公连接器与 Apps FPGA 电路板上的 HPC FMC 母连接器对齐。
      注: 在施加压力连接电路板之前,请确认连接器是否正确对齐。
    • 用力向电路板施加压力,使连接器完全配合。初次施加压力后,先在一端施加压力,然后在另一端施加压力,直到连接器完全接合。
GUID-20230405-SS0I-G85W-D4QH-SVQQDT5SGCRC-low.svg图 3-18 DLPLCRC910EVM HPC FMC 公连接器(适用于 Apps FPGA 电路板)
GUID-20230405-SS0I-FT7D-7MRT-NRP0XZX46G7W-low.svg图 3-19 AMD Xilinx VC-707 HPC FMC 电缆母连接器
GUID-20230325-SS0I-2P4V-4WWS-ZCHRHHB4SQNW-low.svg图 3-20 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板(不含电缆)
GUID-20230325-SS0I-JFNW-PQDK-XG5WSQ74NN3V-low.svg图 3-21 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM(不含电缆)
GUID-20230325-SS0I-DJ5R-BN13-ZC24WCS1HXMK-low.svg图 3-22 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(不含电缆)

300mm Samtec HPC FMC 带状电缆可代替这些连接。需要两根电缆。电路板和电缆连接器采用键控方式。

  • 将电缆的 HPC FMC 母连接器端连接到 DLPLCRC910EVM 电路板上的 HPC FMC 公连接器。
  • 将电缆的 HPC FMC 公连接器端连接到 Apps FPGA 电路板上的 HPC FMC 母连接器。
GUID-20230510-SS0I-TLZH-K27V-0MLLQ5MLMB0K-low.svg图 3-23 组装好的 DLPLCRC910EVM 与 AMD Xilinx VC-707 电路板(含电缆)
GUID-20230510-SS0I-4863-LMHT-BQVQ1QCNRGLW-low.svg图 3-24 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR65FLQEVM(含电缆)
GUID-20230510-SS0I-JP7P-KMNM-CC0ZNCKX3WGJ-low.svg图 3-25 完全组装好的 DLPLCRC910EVM - AMD Xilinx VC-707 - DLPLCR90XEVM 或 DLPLCR90XUVEVM(含电缆)