ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

TPS2640

TPS26400 是一款高压工业电子保险丝,集成了背靠背 MOSFET 和增强型内置保护电路。该器件可为所有 4.2V 至 42V 供电的系统和应用提供强大的保护。该器件可承受 ±42V 正负电源电压而不会损坏。对于热插拔电路板,该器件提供热插拔电源管理,具有浪涌电流控制和可编程输出电压压摆率功能。负载、电源和器件保护配备多种可编程特性,包括过流、过压、欠压。精密过流限值(1A 时为 ±5%)有助于最大限度地减少输入电源的过度设计,而 250ns(典型值)的快速响应短路保护可在检测到短路时立即将故障负载与输入电源隔离开来。TPS26400 的内部可靠保护控制模块以及 ±42V 额定电压有助于简化浪涌合规性系统设计,确保对负载和器件的全面保护。该器件可精确监控电压总线的欠压和过压情况,并为下游系统提供故障信号。TPS26400 监控器的功能阈值精度为 ±3%,可确保对电源总线进行严密监控,无需单独的电源电压监控器芯片。该器件监控 V(IN) 和 V(OUT),可在检测到反向条件或输入电源故障条件时提供真正的反向电流阻断。TPS26400 还设计用于控制冗余电源系统。一对 TPS26400 器件可配置用于主电源和辅助电源之间的有源 ORing。

TPS26400 的其他特性包括:

  • 用于系统运行状况监控的电流监视器输出
  • 使用 MODE 引脚进行具有过载超时功能的电子断路器操作
  • 在限流故障期间,使用 MODE 引脚选择闭锁或自动重启模式响应
  • 可在发生过流事件时安全关断的过热保护
  • 针对欠压和过压故障的抗尖峰故障报告
  • 超前过载电流故障指示
GUID-20201012-CA0I-QKNW-L9ZJ-ZRFHXMRPLBP9-low.gif图 2-19 TPS2640 功能方框图