ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

3.3V 电源轨

3.3V 电源轨用作直接为终端产品中的各种系统组件供电的主电源输出。TLV62568 的输入连接到 bq24072 的输出。

3.3V 电源轨最终由 24VAC、USB 线或电池供电,具体视可用的电源而定。由该电源轨供电的器件具有备用电池保护,并受益于 bq24072 的电源辅助功能。

TLV62568 是一种成本非常低、BOM 数目非常少的高效降压转换器。该器件具有 100% 占空比能力,这在 TIDA-010932 等电池供电应用中特别有用,可通过充分利用整个电池电压范围来实现最长的工作时间。TLV62568 的最大输出电流为 1A。如果需要超过 1A 的输出,TLV62569 可与 TLV62568 引脚对引脚兼容(尽管需要适当更改输入和输出电容器以及电感器),但能提供 2A 输出电流。图 2-10 显示了 TIDA-010932 中的具体系统实现,并突出显示了该器件的简单性和外部的低 BOM 数目。

GUID-20230530-SS0I-SZSF-BG02-GZQ4QM6W5HFM-low.png图 2-10 TIDA-010932 3.3V 电源轨电路

为了将 TLV62568 的输出电压设置为 3.3V,使用方程式 16 计算 R19 和 R20 的阻值。在确定 R20 阻值时,为了实现低电流消耗和可接受的噪声灵敏度,最大使用 200kΩ。通过 R20 的较大电流可提高噪声灵敏度和输出电压精度,但会增加电流消耗。电路中增加了一个前馈电容 (C14),可提高环路带宽,从而产生快速瞬态响应。

方程式 16. V O U T = V F B × 1 + R 19 R 20 = 0.6 × 1 + R 19 R 20

电感器选型的主要参数是电感值,其次是电感器的饱和电流。为了计算静态负载条件下的最大电感器电流,这里提供了方程式 17方程式 18

方程式 17. I L M A X = I O U T M A X + I L 2
方程式 18. I L = V O U T × 1 - V O U T V I N L × f S W

其中:

  • IOUT,MAX 为最大输出电流
  • ΔIL 是电感电流波纹
  • fSW 为开关频率
  • L 是电感值

对于此设计,选择 2.2μH 电感器。