ZHCUB47 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
与 LMR36520 器件一样,USB 电源输入能够为整个系统供电。USB 可充当备用电源,用于调试产品中系统的其他方面,或在主 24VAC 电源不可用时用于为电池充电。TIDA-010932 无法为 USB 供电;它只能接受来自 USB 主机的灌入电流。如图 2-6 所示,该实施中包括了 ESD 和过压保护。
此参考设计使用 USB 2.0,因此会假设可从 USB 主机获取的最大电流是 500mA。USB 2.0 规范允许与标称 5V 有 5% 的容差,因此其规定的主机电压范围是 4.75V 至 5.25V。此外,USB 2.0 规范还允许所有电缆和连接器在最坏情况下出现压降,从而将负载上的总电压降至 4.35V。TIDA-010932 设计能够适应 USB 2.0 规范规定的最坏情况。
R29 和 C6 可为 USB Vbus 提供缓冲电路,减少电缆电感和容性负载谐振引起的过冲和振铃。缓冲电路必须针对不同的系统设计进行微调;因此,在设计新系统时,必须对 TIDA-010932 中使用的缓冲器元件值进行测试,并对这些值进行相应更改。