ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

背光 LED 驱动器

TIDA-010932 还具有背光 LED 驱动器 (图 2-12),可用于驱动恒温器等显示屏上的背光 LED。如果不需要,可以通过移除 R39 来禁用此器件。

GUID-20230530-SS0I-XSLV-T3C0-G1NFSXHZFW8H-low.png图 2-12 TIDA-010932 串式 LED 驱动器电路

对于电感器的选择,有三个重要的电感器规格:电感值、直流电阻和饱和电流。仅考虑电感值是不够的。电感器值决定了电感器纹波电流。选择一个能够在不饱和的情况下处理所需峰值电流的电感器。按照方程式 23方程式 24 计算电感器的峰值电流。如需计算最坏情况下的电流,请使用应用的最小输入电压、最大输出电压和最大负载电流。在升压稳压器中,输入直流电流的计算公式方程式 22 如下:

方程式 22. I L ( D C ) = V O U T × I O U T V I N × η

其中

  • VOUT = 升压输出电压
  • IOUT = 升压输出电流
  • VIN = 升压输入电压
  • η = 电源转换效率

电感器电流峰峰值纹波的计算公式方程式 23 如下。

方程式 23. I L ( P - P ) = 1 L × 1 V O U T - V I N + 1 V I N × F S

其中

  • ΔIL(PP) = 电感器峰峰值纹波
  • L = 电感器值
  • FS = 升压开关频率
  • VOUT = 升压输出电压
  • VIN = 升压输入电压

因此,电感器的峰值电流 IL(P) 的计算公式方程式 24 如下。

方程式 24. I L ( P ) = I L ( D C ) + I L ( P - P ) 2

对于输出电容器的选择,电压纹波与电容器电容和等效串联电阻 (ESR) 有关。由 ESR 引起的纹波的附加部分使用以下公式计算:Vripple_ESR = IOUT × RESR。由于 ESR 较低,对于陶瓷电容器,Vripple_ESR 可以忽略不计,建议典型应用使用 1μF 至 4.7μF 电容器,在本设计中,选择 1μF 输出电容器。