ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

LMR36520(LMOut 电源轨)

与 CCM 相比,在 DCM 下运行时,LMR36520 会产生较大的纹波。无论使用何种模式,LMR36520 在整个负载范围内产生的输出纹波小于 1%。开关节点上出现抖动(如图 3-41 中所示)是正常的,因为调整后的 24VAC 电压会呈现出导致 LMR36520 不断进行调整的显著纹波。调整后的 24VAC 电压呈现出的纹波量随着负载电流的增加而增大,从而增加了 LMR36520 开关节点的抖动。

GUID-20230607-SS0I-L7TG-HQRR-B5WTDMV2B09J-low.png图 3-41 LMROut 纹波(空载)
GUID-20230607-SS0I-CJ5S-3NN7-GXTCLTFDMMDC-low.png图 3-42 LMROut 纹波(150mA 负载)
GUID-20230607-SS0I-MVGK-ZTDN-5DDCP5L02NF3-low.png图 3-43 LMROut 纹波(300mA 负载)
GUID-20230607-SS0I-1QXN-1WCG-WHW6BGQ2XRKV-low.png图 3-44 LMROut 纹波持续(300mA 负载)
GUID-20230607-SS0I-HXP9-LPTR-VLWZLRXZN9JJ-low.png图 3-45 LMROut 纹波(490mA 负载)
GUID-20230607-SS0I-BRRB-S1WD-VMZXJZZKQVW5-low.png图 3-46 需要标题