ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

24VAC 启动和关断

图 3-4 显示了插入 24VAC 系统时的上电顺序。在插入 24VAC 系统之前,电池已连接并为 3V3 电源轨供电。插入 24VAC 系统后,系统开始为电池充电,并接管为系统负载供电的工作。接通 24VAC 电源后,RectOut 会在大概 240ms 后进入稳定状态。通过比较图 3-4图 3-8图 3-10,可观察到 24VAC 变压器的电压变化会导致稳态上升时间改变。注意:LMR36520 电源轨在节点 PWRIn 上进行测试,PWRIn 直接位于 ORing 解决方案的输出端。3V3 电源轨在从电池电源转换为 24VAC 电源期间没有明显的瞬态响应。图 3-8图 3-10 中的启动测试将 24VAC 变压器中的容差考虑在内,并显示了与图 3-4 相比较的结果。图 3-5图 3-9图 3-11 中测试了 24VAC 电源的即时损失。在这些测试中,RectOut 很流畅,显然电池已充满电并且该电源未提供任何显著的负载电流。24VAC 电源中断时,RectOut 会在 1 秒内为额定 24VAC 电源释放大部分整流电容器能量。图 3-6图 3-7 显示了 3V3 总线上的负载需要电流时的 24VAC 损失。整流电容器的放电速度明显快于没有任何负载的情况。当 BM24072 转换为电池供电时,BMOut 电源轨的电压会下降。3V3 电源轨对 24VAC 损失没有显著的瞬态响应。其保持稳压状态,并为输出负载供电。

GUID-20230607-SS0I-RNKH-42GH-ZVP86JBPB3N4-low.png图 3-4 24VAC 电源启动
GUID-20230607-SS0I-5K7Z-GGWV-FBHW8XFZSCLF-low.png图 3-5 24VAC 电源关断
GUID-20230607-SS0I-Z96H-FRJL-D2JSX3T54J8Q-low.png图 3-6 24VAC 电源关断(3V3 负载 = 200mA)
GUID-20230607-SS0I-VXGV-MJPF-G5GQKSWTPVQ9-low.png图 3-7 24VAC 电源关断(3V3 负载 = 750mA)
GUID-20230607-SS0I-6L3B-ZKCR-MXMHJQ0HRMPL-low.png图 3-8 20V 交流电源启动
GUID-20230607-SS0I-QJHN-ZJ4V-FSHQM1GRPWGJ-low.png图 3-9 20V 交流电源关断
GUID-20230607-SS0I-LQN3-S2SZ-V5W8WRBHDM97-low.png图 3-10 30V 交流电源启动
GUID-20230607-SS0I-6TNV-ZMTP-9HRNGLNZDFZR-low.png图 3-11 30V 交流电源关断