ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

系统说明

标准家庭通常使用 24VAC 电源来为 HVAC 系统控件供电。恒温器以及许多其他家庭自动化设备都使用此 24VAC 电源供电。因此,需要使用一个功率级来对 24V 交流进行整流,从而提供恒温器内部组件所需电平的直流电压。低成本通常是恒温器设计的优先考虑因素,因为布板空间往往足够大,可以避免使用小尺寸、高成本的器件。对于实施可充电电池备用系统的恒温器,为了能够使用体积较小因而成本也较低的电池,高效率也会成为优先考虑因素。TIDA-010932 侧重于这些优先事项,且调整方便,可满足特定需求。

除了 24V 交流电源和备用电池外,此参考设计还允许使用 USB 电源为系统充电和供电。使用两个电源选项(24V 交流电源和 USB 电源)时,须配置 ORing 器件。此参考设计提供了 TI 基于 TPS2116 的 ORing 策略。如果不需要 USB 选项,则只需对设计进行极小的改动即可移除 ORing 器件。

该设计使用超低 IQ、宽 VIN、2A 降压转换器对 24V 交流电源进行整流并降压至 5V 轨。该降压转换器的宽 VIN 有助于处理瞬变,因此无需再使用 TVS 二极管和其他保护电路。设计中可能需要使用较小的电容器,因为在使用宽 VIN 降压转换器时,输入电压纹波可能会较高。

TIDA-010932 使用了电池管理器件,该器件可实现独立电流路径并监控系统电源和电池充电情况。此器件可延长电池寿命。该参考设计的特点是,在主电源出现故障时无缝过渡至电池电源,并在负载要求超过主电源等级时提供辅助的电池电源。该设计中使用了一款非常高效的低成本、低 BOM 数目的降压转换器,用于将电池管理电压降至 3.3V 以供一般系统使用。此设计中的两款直流/直流降压转换器均具有低负载省电特性,即使在轻负载下也能提供高效率。