ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

电子保险丝保护

TIDA-010932 参考设计利用 TPS26400 电子保险丝在发生过压或过流事件时保护 IC。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS26400 内部可靠的保护控制块以及高电压等级有助于简化针对保护的系统设计。图 2-4 显示了本参考设计中 TPS26400 的实施方式。

GUID-20230530-SS0I-FRNW-58QB-XT5HRJFLRXX3-low.png图 2-4 TPS2660 电子保险丝实施方式

要对电路板的电流限制阈值进行编程,请使用方程式 2 计算所需的电阻。

方程式 2. R ( I L I M ) = 12 I L I M

使用 2A 作为电流限值,计算出 6kΩ 的电阻。四舍五入到最接近的 1% 电阻值会得到 5.36kΩ 的电阻。

对于 UVLO 和 OVLO 设定点,使用方程式 3方程式 4 计算所需的电阻值。为最大限度地减少从电源汲取的输入电流 {I(R9,10,24) = V(IN)/(R9 + R10 + R24)},对 R9、R10 和 R24 使用更高阻值的电阻。但是,由于连接到电阻串的外部有源元件产生的漏电流会增加这些计算的误差,因此,选择的电阻串电流 I(R9,10,24) 必须比 UVLO 和 OVP 引脚的漏电流大 20 倍。

从器件电气规格来看,V(OVPR) = 1.19V 且 V(UVLOR) = 1.19V。从设计要求来看,V(OV) 为 36V 且 V(UV) 为 10V。要求解方程,首先选择 R24 = 30.1kΩ,并使用方程式 3 求解 (R9 + R10) = 880.5kΩ。使用方程式 4 和 (R9 + R10) 值得到 R10 = 80kΩ,最后得到 R9 = 825kΩ。选择最接近的标准 1% 电阻值:R9 = 825kΩ,R10 = 80kΩ,且 R24 = 30.1kΩ.

方程式 3. V O V P R = R 3 R 1 + R 2 + R 3 × V O V
方程式 4. V U V L O R = R 2 + R 3 R 1 + R 2 + R 3 × V U V

J6 提供了根据设计人员的需要更改电子保险丝模式的选项。该模式可根据模式引脚是连接到 RTN、连接到 402kΩ 电阻再到 RTN、还是保持开路,分别从具有自动重试的电流限制、带锁存的电流限制和具有自动重试功能的断路器切换。