ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

电源轨电流检测

TIDA-010932 还集成了 INA2180(图 2-11),用于两个电源轨(LMR36520 的 5V 和 USB 的 5V)的电流检测。该器件的输出还与 BoosterPack™ 接头连接,方便收集数据,并能够在连接 MCU LaunchPad™ 时监控系统电源。

GUID-20230530-SS0I-CZTM-VCLV-NZVGKRV3PDHJ-low.png图 2-11 INA2180 电源轨电流检测电路

选择尽可能大的电流检测电阻,可更大限度地提高 INAx180 的精度。较大的检测电阻可在给定电流量下使差分输入信号达到最大,并减小失调电压的误差贡献。然而,在给定应用中,电流检测电阻的大小存在实际限制。方程式 19 给出了电流检测电阻在给定功率损耗预算下的最大阻值。

方程式 19. R S E N S E < P D M A X I M A X 2

其中

  • PDMAX 是 RSENSE 中的最大允许功率损耗
  • IMAX 是流过 RSENSE 的最大电流。

为了确保电流检测信号适当地传递到输出,必须检查正和负输出摆幅限制。方程式 20 提供了 RSENSE 和 GAIN 的最大值,以便防止器件达到正摆幅限制。

方程式 20. I M A X × R S E N S E × G a i n < V S P

其中

  • IMAX 是流过 RSENSE 的最大电流。
  • GAIN 是电流检测放大器的增益
  • VSP 是数据表中指定的正输出摆幅

负摆幅限制对给定应用中使用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程式 21 提供了对最小检测电阻的限制。

方程式 21. I M I N × R S E N S E × G a i n > V S N

其中

  • IMIN 是流过 RSENSE 的最小电流
  • GAIN 是电流检测放大器的增益
  • VSN 是器件的负输出摆幅