ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

TPS92360

TPS92360 是一款采用小型封装尺寸的高效、高输出电压升压转换器。该器件集成了 40V、1.8A 开关 FET,设计用于高达 39V 的输出电压和最小限值为 1.2A 的开关峰值电流。大驱动能力可以驱动单个或并行的 LED 灯串,用于小尺寸到大尺寸的面板背光。TPS92360 以准恒定频率的电流模式方案运行。该器件具有内部补偿功能,可实现最大的灵活性和稳定性。开关频率为 1.2MHz,最小输入电压为 2.7V。在导通期间,电流上升到电感器中。当电流达到内部 GM 放大器设定的阈值时,电源开关 MOSFET 关闭。电感器的极性会改变肖特基二极管并使其正向偏置,使电流流向升压转换器的输出。对于特定的 VIN 和 VOUT,关断时间是固定的,因此在改变这些参数时保持相同的频率。但是,对于不同的输出负载,频率会由于功率开关 MOSFET 的 RDS(on) 两端的压降而略有变化,这对电感器两端的电压有影响,从而对 tON(tOFF 保持固定)产生影响。固定关断时间保持准固定频率,与传统升压转换器相比,可在更宽的输入和输出电压范围内为系统提供更好的稳定性。TPS92360 拓扑还具有以下优点:提供非常好的负载和线路调节率,以及出色的线路和负载瞬态响应。反馈环路将 FB 引脚调节至低基准电压(典型值为 204mV),从而降低电流检测电阻的功率损耗。

GUID-15019926-A323-4AC1-A779-CF4E3A65DED8-low.gif图 2-18 SNVSBZ5 功能方框图