ZHCAD41 August 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
功能绝缘:导电器件之间的绝缘,仅是设备正常运行所必需的。功能绝缘将信号或功率从一个具有某个电压电势的系统传递到另一个具有不同电压的系统。功能绝缘不提供电击防护。
基础绝缘:对带电器件施加的绝缘,用于为人员提供基本的电击防护。
双重绝缘:双重隔离采用具有基本绝缘的系统,并在电气器件和最终用户之间添加补充绝缘层,以降低基本隔离失效时发生电击的可能性。
增强绝缘:对带电器件应用的单个绝缘系统,其防电击保护等级等效于双重绝缘。具有增强隔离功能的设备提供基本隔离;此外,绝缘设计用于提供印刷电路板引线、磁芯、绕组、引脚等之间的物理隔离。