ZHCAD41 August   2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1IEC60664 中的关键术语介绍
    1. 1.1 间隙和爬电距离
    2. 1.2 绝缘类型
    3. 1.3 决定性电压等级和超低电压
    4. 1.4 防护等级
    5. 1.5 污染等级
    6. 1.6 过电压类别
    7. 1.7 系统电压
    8. 1.8 工作电压和电压块
  4. 2绝缘距离定义
    1. 2.1 间隙和爬电距离确定过程
    2. 2.2 间隙和爬电距离确定方法示例
  5. 3总结
  6. 4参考资料

工作电压和电压块

工作电压是指在额定电源条件和最坏情况工作条件下设计的电路中或绝缘层上出现的电压。工作电压可以是直流电压或交流电压。使用了电压的 RMS 值和重复峰值。该值可通过仿真、计算或测量得出。图 1-6 显示了 IEC61800-5-1 中所述的三种工作电压。


GUID-20230818-SS0I-TQC5-FNSZ-997BLCDZQQMW-low.svg

图 1-6 工作电压的电路评估