ZHCAD41 August   2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1IEC60664 中的关键术语介绍
    1. 1.1 间隙和爬电距离
    2. 1.2 绝缘类型
    3. 1.3 决定性电压等级和超低电压
    4. 1.4 防护等级
    5. 1.5 污染等级
    6. 1.6 过电压类别
    7. 1.7 系统电压
    8. 1.8 工作电压和电压块
  4. 2绝缘距离定义
    1. 2.1 间隙和爬电距离确定过程
    2. 2.2 间隙和爬电距离确定方法示例
  5. 3总结
  6. 4参考资料

防护等级

等级 1:在设备中,防电击保护不仅依赖于基本绝缘,还包括额外的安全预防措施,该措施提供了将可接触的导电器件连接到保护导体(接地)的方法。

等级 2:在设备中,防电击保护不仅依赖于基本绝缘,还提供了额外的安全预防措施,例如双重绝缘或增强绝缘,不提供保护接地或依赖于安装条件。

节 1.4 显示了典型的等级 1 和等级 2 设备。

GUID-20230818-SS0I-B8PT-B8G1-6S9P8GBG8NLL-low.svg图 1-3 等级 I 和等级 II 设备