ZHCAD41 August   2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1IEC60664 中的关键术语介绍
    1. 1.1 间隙和爬电距离
    2. 1.2 绝缘类型
    3. 1.3 决定性电压等级和超低电压
    4. 1.4 防护等级
    5. 1.5 污染等级
    6. 1.6 过电压类别
    7. 1.7 系统电压
    8. 1.8 工作电压和电压块
  4. 2绝缘距离定义
    1. 2.1 间隙和爬电距离确定过程
    2. 2.2 间隙和爬电距离确定方法示例
  5. 3总结
  6. 4参考资料

间隙和爬电距离确定方法示例

为了更好地理解前述的过程,本章介绍了如何根据图 2-1 逐步定义绝缘距离的详细示例。

步骤 1:要求收集。下面列出了一个工业电机驱动系统的规格:

  • I 类设备(位于机箱接地的金属柜中)
  • 标称 220Vac 和 380Vac 的三相电源(Y 形电源),OVC III
  • 工业污染等级 2 微环境
  • 最终用户所需的隔离(人机界面 - HMI)
  • 热侧 MCU 控制
  • 工作海拔高度 < 2000m

图 2-2 显示了该系统的方框图。


GUID-20230818-SS0I-8BB4-Q9MJ-FMDGXMWJSBCC-low.svg

图 2-2 隔离式工业电机驱动系统典型方框图

步骤 2:电压块定义。该步骤指定电气原理图中的电压块。没有内部电流隔离的电路,其中针对间隙,两个导体之间的电压不能高于 50Vac 和 120Vdc。

图 2-3 显示了根据步骤 1 的方框图定义的所有电压块。


GUID-20230818-SS0I-DP0J-VDGW-RKSJB1J92QVT-low.svg

图 2-3 隔离式工业电机驱动系统典型电压块

步骤 3:确定绝缘类型和 OVC 等级。绝缘类型包括基本绝缘、功能绝缘和增强绝缘。OVC 等级包括 I、II、III 和 IV。表 2-1 显示了每个电压块之间的绝缘类型和 OVC 等级。

表 2-1 每个电压块之间的绝缘类型和 OVC 等级
绝缘类型 OVC 电压块
A B C D E F G H U V W
A

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

增强

BASIC

BASIC

BASIC

B

III

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

增强

BASIC

BASIC

BASIC

C

III

III

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

增强

BASIC

BASIC

BASIC

D

III

III

III

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

BASIC

增强

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

E

III

III

III

I

FUNCTIONAL

BASIC

增强

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

F

III

III

III

I

I

BASIC

增强

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

G

III

III

III

III

III

III

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

H

III

III

III

III

III

III

I

增强

增强

增强

U

III

III

III

I

I

I

III

III

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

V

III

III

III

I

I

I

III

III

I

FUNCTIONAL

W

III

III

III

I

I

I

III

III

I

I

步骤 4:确定工作电压 (WV)。间隙 (CL) 额定工作电压为峰值(请参阅 IEC60664-1 的表 B),爬电距离 (CR) 工作电压为 RMS 值。IEC60664-1 的表 B 包含 50V、100V、150V、300V、600V、1000V 这 6 级工作电压。表 2-2 显示了每个电压块之间的间隙和爬电距离的工作电压。工作电压值是通过仿真和计算得出的。

表 2-2 每个电压块之间的工作电压
CR 的 CL_WV WV (V) 电压块
A B C D E F G H U V W

A

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_440ac(2)

300_440ac

300_440ac

B

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_440ac

300_440ac

300_440ac

C

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

300_440ac

300_440ac

300_440ac

D

300_565dc(1)

300_565dc

300_400ac

300_400ac

300_565dc

300_565dc

300_565dc

E

300_565dc

300_400ac

300_400ac

300_565dc

300_565dc

300_565dc

F

300_400ac

300_400ac

300_565dc

300_565dc

300_565dc

G

50_10ac

300_400ac

300_400ac

300_400ac

H

300_400ac

300_400ac

300_400ac

U

300_400ac

300_400ac

V

300_400ac

W

565V 是 Vbus 电压 = √2 × 400V
440V 是仿真结果 = 1.1 × 市电线电压

第 5 步和第 6 步:间隙和爬电距离定义。

间隙距离:IEC60664-1 的表 F.1 根据每个工作电压和 OVC 等级定义了额定脉冲电压,而表 F.2 定义了承受瞬态过压的间隙。间隙大小应能够承受表 F.1 和 F.2 要求的脉冲耐受电压。对于脉冲电压,应按照表 F.2 中与额定脉冲电压对应的规定确定增强绝缘的间隙大小,但在首选系列值中比基本绝缘规定的值高一级。

对于 220V 或 380V 系统,具有功能隔离的 OVC1 的脉冲电压为 1500V,具有基本隔离的 OVCIII 的脉冲电压为 4000V,增强绝缘的脉冲电压为 6000V。那么污染等级 2 对应的间隙为:1500V(具有功能隔离)为 0.5mm,4000V(具有基本隔离)为 3mm,6000V(具有增强隔离)为 5.5mm。

爬电距离:IEC60664-1 的表 F.4 根据印刷电路板的不同污染等级和材料组定义了避免发生故障,功能绝缘和基本绝缘所需的爬电距离。增强绝缘的爬电距离应为表 F.4 中基本绝缘的爬电距离的两倍。IEC61800-5-1 还规定,当爬电距离小于脉冲电压确定的间隙时,应增加到该间隙。

方程式 1. Creepage for 400-V working voltage = 2 mm (functional, basic), 4 mm (reinforced)
方程式 2. Creepage for 440-V working voltage = 40 V × (2.5 mm – 2 mm) / (500 V – 400 V) + 2 mm = 2.2 mm
方程式 3. Creepage for 565-V working voltage = 65 V × (3.2 mm – 2.5 mm) / (630 V – 500 V) + 2.5 mm = 2.8 mm

表 2-3 显示了每个电压块之间的间隙和爬电距离。

表 2-3 间隙和爬电距离定义
CL_CR PD2 (mm) 电压块
A B C D E F G H U V W

A

3_2

3_2

3_2

3_2

3_2

3_2

5.5_4

3_2.2

3_2.2

3_2.2

B

3_2

3_2

3_2

3_2

3_2

5.5_4

3_2.2

3_2.2

3_2.2

C

3_2

3_2

3_2

3_2

5.5_4

3_2.2

3_2.2

3_2.2

D

0.5_2.85

0.5_2.85

3_2

5.5_4

0.5_2.85

0.5_2.85

0.5_2.85

E

0.5_2.85

3_2

5.5_4

0.5_2.85

0.5_2.85

0.5_2.85

F

3_2

5.5_4

0.5_2.85

0.5_2.85

0.5_2.85

G

0.2_0.04

3_2

3_2

3_2

H

5.5_4

5.5_4

5.5_4

U

0.5_2

0.5_2

V

0.5_2

W

最后,选择间隙和爬电距离之间的最大值作为绝缘距离,然后将这些值输入 PCB 设计工具作为约束规则,如表 2-4 所示。

表 2-4 PCB 上的绝缘距离
间距网络名称 CR_Inner Layer (mm) CR_Outer Layer (mm) CL (mm)
A、B、C - A、B、C 3 3 3
A、B、C - D、E、F 3 3 3
A、B、C - G 3 3 3
A、B、C - H 5.5 5.5 5.5
A、B、C - U、V、W 3 3 3
D、E、F - D、E、F 2.85 2.85 0.5
D、E、F - G 3 3 3
D、E、F - H 5.5 5.5 5.5
D、E、F - U、V、W 2.85 2.85 0.5
G - H 0.2 0.2 0.2
G - U、V、W 3 3 3
H - U、V、W 5.5 5.5 5.5
U、V、W - U、V、W 2 2 0.5

根据规定的要求,工作海拔高度在 2000 米以下。当产品或电路板要求海拔高度高于 2000m 时,务必考虑海拔高度校正因数。IEC60664-1 的表 A.2 定义了空气间隙的倍增系数。例如,4000m 海拔高度校正因数为 1.29。2000m 的间隙距离为 3mm,则 4000m 的间隙为 3mm × 1.29 = 3.87mm。