ZHCAD41 August   2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1IEC60664 中的关键术语介绍
    1. 1.1 间隙和爬电距离
    2. 1.2 绝缘类型
    3. 1.3 决定性电压等级和超低电压
    4. 1.4 防护等级
    5. 1.5 污染等级
    6. 1.6 过电压类别
    7. 1.7 系统电压
    8. 1.8 工作电压和电压块
  4. 2绝缘距离定义
    1. 2.1 间隙和爬电距离确定过程
    2. 2.2 间隙和爬电距离确定方法示例
  5. 3总结
  6. 4参考资料

摘要

国际电工委员会 (IEC) 标准 IEC 60664:(低压系统内设备的绝缘配合)根据设备的性能标准规定了设备的间隙、爬电距离和固体绝缘要求。

电机驱动系统通常由高压子系统和低压子系统组成。此类系统需要实现可靠的电隔离,以将高压电路与低压电路隔离开来。

为了更好地理解设计电机驱动系统电路板时绝缘距离的计算方法,本文档旨在提供绝缘设计指南和示例,以满足 IEC60664-1 的要求。