ZHCAD41 August 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
系统电压是用于确定绝缘要求和产品预期使用的电压。例如,120Vac、240Vac、480Vac、690Vac,可以是单相或多相电源。产品必须标有此电压。对于单相系统,额定电压是两个相位之间的值。对于三相系统,额定电压取决于电源变压器的类型,即“三角形”或“Y 形”。
“三角形”的线电压与相电压相同。“Y 形”的线电压与相电压不同。对于仅设计用于“中心接地 Y 形”电源的产品,产品上必须具有额定 480_277Vac 等标签。对于设计用于“三角形”电源的产品,该产品也适用于“Y 形”电源,并且仅标有电压(例如 480Vac)。“三角形”电源也可称为“角接地”系统。
图 1-5 显示了这两种类型的电源。