ZHCAD41 August 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
污染:添加任何可能导致绝缘材料的电气强度或表面电阻率下降的异物(固体、液体或气体)。
微环境:尤其影响爬电距离大小确定的绝缘当时环境。
污染等级:表征微环境的预期污染的数字。这种分级很重要,因为它会影响确保产品安全所需的爬电距离和间隙距离。表 1-1 通过示例区分了四种污染等级。
污染 等级 |
微环境 | 示例 |
---|---|---|
1 |
无污染或仅存在干燥的非导电性污染。此污染等级没有任何影响。 | 在空调实验室中或通过延长,适用于保护涂层下或内层中的绝缘距离 |
2 |
通常,仅存在非导电性污染。然而,当 EE 停止运行时,偶尔会出现因冷凝而导致的暂时导电现象。 | 在外壳或电气柜或家用电器中 |
3 |
存在导电性污染或者由于预期的冷凝而变得具有导电性的干燥非导电性污染。 | 机床电气设备 |
4 |
污染产生持续的导电性,这是由导电性粉尘、雨或雪引起的 | 户外使用的电气设备 |