ZHCAD41 August   2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1IEC60664 中的关键术语介绍
    1. 1.1 间隙和爬电距离
    2. 1.2 绝缘类型
    3. 1.3 决定性电压等级和超低电压
    4. 1.4 防护等级
    5. 1.5 污染等级
    6. 1.6 过电压类别
    7. 1.7 系统电压
    8. 1.8 工作电压和电压块
  4. 2绝缘距离定义
    1. 2.1 间隙和爬电距离确定过程
    2. 2.2 间隙和爬电距离确定方法示例
  5. 3总结
  6. 4参考资料

IEC60664 中的关键术语介绍