ZHCAD41 August 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
DVC:决定性电压等级是用于确定防触电保护措施的电压范围的分级。DVC 的限值可参考国际标准 IEC61800-5-1(可调速电力驱动系统,第 5-1 部分:电、热和能量的安全要求)的表 3
ELV:超低电压定义为任何不超过 50V 交流 RMS 和 120V 直流的电压。防触电保护取决于 DVC。DVC A 和 B 包含在 ELV 的电压范围内。