ZHCAD41 August 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7741 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , UCC23513 , UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
罗马数字用于定义瞬态过压情况。即持续时间不超过几毫秒的短时过压,振荡或非振荡,通常具有强阻尼。
图 1-4 显示了电路直接连接到电源的工业驱动系统中过压类别降低的示例。