ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

设置本地外观

说明

提供 SetLocalAppearence 命令是为了设置由 GAP 服务 (GAP) 公开的本地设备外观。

参数

SetLocalAppearence 命令需要的一个参数是本地设备外观。

可能的返回值

  • (0) 成功。
  • (-4) 函数错误(失败时)。

API 调用

GAPS_Set_Device_Appearance(BluetoothStackID, GAPSInstanceID, Appearance)

API 原型

int BTPSAPI GAPS_Set_Device_Appearance (unsigned int BluetoothStackID, unsigned int InstanceID, Word_t DeviceAppearance)

API 说明

此函数旨在通过一种机制来设置作为 GAP 服务 API (GAPS) 的一部分公开的本地设备外观。