ZHCACZ5 August 2023 CC2564C
SPP LE 不是官方蓝牙服务。这是一项自定义服务,旨在演示如何使用低功耗蓝牙以与 ClassicBluetooth 的 SPP 配置文件类似的方式发送和接收数据。它使用基于额度的协议来发送和接收数据。要让设备使用 SPP LE 协议将数据发送到远程设备,远程设备必须已向设备提供“额度”。这些额度指定允许设备发送的数据量。当设备已发送最大额度数时,设备必须等待远程设备提供更多额度,然后才能发送。在此应用程序中,1 个额度相当于 1 个字节(八位字节)的数据。