ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

设置可连接性模式

说明

SetConnectabilityMode 命令负责设置本地设备的可连接性模式。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。低功耗模式下的可连接性模式仅在广播时适用。如果设备未在广播,则该设备非连接。此命令设置的值用作命令 AdvertiseLE 中的一个参数。

参数

该命令仅需要一个参数,该参数是一个表示可连接性模式的整数值。该值必须指定为 0(表示非连接)或 1(表示可连接)。

命令调用示例

  • “SetConnectabilityMode 0”尝试将本地设备的可连接性模式设置为非连接。
  • “SetConnectabilityMode 1”尝试将本地设备的可连接性模式设置为可连接。

可能的返回值

  • (0) 成功设置了可连接性模式参数
  • (-6) INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR