ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

重新生成 P256 本地密钥

说明

以下函数允许用户生成新的 P256 私钥和本地密钥。该函数不得在配对过程中使用。这仅适用于 LE SecureConenctions 配对。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。

参数

无需任何参数。

命令调用示例

“RegenerateP256LocalKeys”尝试生成新的 P256 私钥和本地密钥。

可能的返回值

  • (0) 成功。
  • (-4) FUNCTION_ERROR。
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR。
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID。
  • (-56) BTPS_ERROR_GAP_NOT_INITIALIZED。
  • (-104) BTPS_ERROR_LOCAL_CONTROLLER_DOES_NOT_SUPPORT_LE。
  • (-117) BTPS_ERROR_PAIRING_ACTIVE。
  • (-120) BTPS_ERROR_FEATURE_NOT_CURRENTLY_ACTIVE。

API 调用

GAP_LE_SC_Regenerate_P256_Local_Keys (BluetoothStackID)

API 原型

int BTPSAPI GAP_LE_SC_Regenerate_P256_Local_Keys (unsigned int BluetoothStackID)

API 说明

提供以下函数是为了能够重新生成 P-256 私钥和本地公钥。此函数仅适用于 LE SC 配对的情况。该函数将蓝牙设备的蓝牙协议栈 ID 作为参数。执行配对时不得使用此函数。如果成功,此函数返回零;否则返回负的错误代码。