ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

引言

此应用程序演示了基于 BR/EDR SPP 的应用程序以及基于低功耗蓝牙的自定义应用程序 SPPLE,该应用程序在功能上与 BR/EDR 应用程序类似。SPPLE 配置文件与 SPP 配置文件类似,不同之处在于与 SPP 配置中的 BR/EDR 传输相比,SPPLE 使用低功耗传输。SPP 配置文件模拟串行电缆连接。此配置文件中定义了两个角色。第一个角色是运行 SPPLE 服务并打开服务器端口的服务器。客户端是连接到服务器的设备。然后,这两个设备可以相互交换数据。

请先参阅基于 MSP432™ MCU 的 TI 双模 Bluetooth® Stack基于 STM32F4 MCU 的双模 Bluetooth® Stack 文档,然后试用本文档介绍的应用程序。

注: 可以使用相同的指令在 Tiva、MSP432 或 STM32F4 平台上运行此演示。