ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

连接设备

首先,在设备之间建立连接。为此,请打开 LightBlue 应用,观察类似于以下内容的屏幕:


GUID-20230227-SS0I-DRPL-LZ5B-7MMDN0XDZG42-low.png

在 SPPLEDemo 终端中,将该应用作为服务器启动,注册 SPP LE 服务,然后使用 Server、RegisterSPPLE 和 AdvertiseLE 1 命令开始广播。在终端中观察到以下内容:

OpenStack().
Bluetooth Stack ID: 1.
Device Chipset: 4.1.
BD_ADDR: 0x0017e9d3581a

Command Options: Server, Client, Help 

SPP+LE>Server

 Command Options General: Help, GetLocalAddress, SetBaudRate 
 Quit, 
 Command Options BR/EDR: Inquiry, DisplayInquiryList, Pair, 
 EndPairing, PINCodeResponse, 
 PassKeyResponse, 
 UserConfirmationResponse, 
 SetDiscoverabilityMode, 
 SetConnectabilityMode, 
 SetPairabilityMode, 
 ChangeSimplePairingParameters, 
 GetLocalName, SetLocalName, 
 GetClassOfDevice, SetClassOfDevice, 
 GetRemoteName, SniffMode, 
 ExitSniffMode, Open, Close, Read, 
 Write, GetConfigParams, 
 SetConfigParams, GetQueueParams, 
 SetQueueParams, Loopback, 
 DisplayRawModeData, AutomaticReadMode,
 CBSend. 
 Command Options GAPLE: SetDiscoverabilityMode, 
 SetConnectabilityMode, 
 SetPairabilityMode, 
 ChangePairingParameters, 
 AdvertiseLE, StartScanning, 
 StopScanning, ConnectLE, 
 DisconnectLE, PairLE, 
 LEPasskeyResponse, 
 QueryEncryptionMode, SetPasskey, 
 DiscoverGAPS, GetLocalName, 
 SetLocalName, GetLERemoteName, 
 SetLocalAppearance, 
 GetLocalAppearance, 
 GetRemoteAppearance, 
 Command Options SPPLE: DiscoverSPPLE, RegisterSPPLE, LESend, 
 ConfigureSPPLE, LERead, Loopback, 
 DisplayRawModeData, AutomaticReadMode 

SPP+LE>RegisterSPPLE
Sucessfully registered SPPLE Service.
SPP+LE>AdvertiseLE 1
GAP_LE_Advertising_Enable success.

现在 SPPLEDemo 正在进行广播,请观察 LightBlue 中显示的设备:


GUID-20230227-SS0I-KSQJ-82HZ-VBQBSFWKCH2C-low.png

接下来,在 LightBlue 中选择 SPPLEDemo 设备,然后观察以下屏幕:


GUID-20230227-SS0I-QCG7-FPTW-TCF9NPR5RJ4D-low.png

在 SPPLEDemo 终端中,观察以下内容:

etLE_Connection_Complete with size 16.
Status: 0x00.
Role: Slave.
Address Type: Random.
BD_ADDR: 0x5cfc3252180b.
SPP+LE>
etGATT_Connection_Device_Connection with size 16:
Connection ID: 2.
Connection Type: LE.
Remote Device: 0x5cfc3252180b.
Connection MTU: 23.

设备现已连接。