ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

发现 GAPS

说明

提供的 DiscoverGAPS 命令可通过一种简单的机制来启动服务发现过程,以发现所连接的远程设备上的通用访问配置文件服务。

参数

使用此命令时不需要包含参数。参数对服务发现的结果没有影响。

可能的返回值

  • (0) 成功发现了通用访问配置文件服务。
  • (-4) 函数错误(失败时)。

API 调用

GDIS_Service_Discovery_Start(BluetoothStackID, ConnectionID, (sizeof(UUID)/sizeof(GATT_UUID_t)), UUID, GDIS_Event_Callback, sdGAPS)

API 原型

int BTPSAPI GDIS_Service_Discovery_Start(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int ConnectionID, unsigned int NumberOfUUID, GATT_UUID_t *UUIDList,GDIS_Event_Callback_t ServiceDiscoveryCallback, unsigned long ServiceDiscoveryCallbackParameter)

API 说明

GDIS_Service_Discover_Start 位于名为 GDIS 的应用程序模块中,提供的该模块旨在以简单的方式执行 GATT 服务发现。此模块可以修改以供客户使用。GDIS 模块调用此函数来启动服务发现操作。