ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

发现 SPPLE

说明

以下函数负责执行 SPPLE 服务发现操作。此函数在成功执行时返回零,而在出现错误时返回负值。

参数

唯一需要的参数是所连接的远程设备的蓝牙地址。

命令调用示例

  • “DiscoverSPPLE 001bdc05b617”尝试发现 BD_ADDR 为 001bdc05b617 的蓝牙设备的服务。
  • “DiscoverSPPLE 000275e126FF”尝试发现 BD_ADDR 为 000275e126FF 的蓝牙设备的服务。

可能的返回值

  • (0) 成功启动了 SPP LE 服务发现。
  • (-4) 函数错误(失败时)。

API 调用

GDIS_Service_Discovery_Start(BluetoothStackID, ConnectionID, (sizeof(UUID)/sizeof(GATT_UUID_t)), UUID, GDIS_Event_Callback, 0)

API 原型

int BTPSAPI GDIS_Service_Discovery_Start(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int ConnectionID, unsigned int NumberOfUUID, GATT_UUID_t *UUIDList,GDIS_Event_Callback_t ServiceDiscoveryCallback, unsigned long ServiceDiscoveryCallbackParameter)

API 说明

GDIS_Service_Discover_Start 位于名为 GDIS 的应用程序模块中,提供的该模块旨在以简单的方式执行 GATT 服务发现。GDIS 模块调用此函数来启动服务发现操作。