ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 运行蓝牙代码
  6. 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 应用程序命令
  11. 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据

将数据从 SPPLEDemo 发送到 LightBlue。首先,LightBlue 需要向 SPPLEDemo 提供传输额度。要为 SPPLEDemo 提供传输额度,请在 LightBlue 中执行以下操作:

  1. 打开 Tx 额度特性 (0xBA04C4B2-892B-43BE-B69C-5D13F2195392)。
  2. 选择“Write new value”。
  3. 键入 “6400”。(100 个额度= 0x0064 小端)。
  4. 选择“done”。
  5. 按左上角的后退按钮。
SPPLEDemo 有 100 个额度,可以使用 LESend 5cfc3252180b 100 命令在 SPPLEDemo 中发送数据。在终端中观察到以下内容:
SPP+LE>LESend 5cfc3252180b 100
Send Complete, Sent 100.

要检查 LightBlue 是否收到数据,请执行以下操作:

  1. 打开 Tx 特性 (0x0734594A-A8E7-4B1A-A6B1-CD5243059A57)。
  2. 观察“NOTIFIED VALUES”列表中收到的数据,即较长的 0x30313233... 字符串,如下所示:


GUID-20230227-SS0I-3FSD-LJMW-RZ5SP3DPNXHR-low.png

LightBlue 已收到数据,需要将传输额度返回给 SPPLEDemo。这可以通过重复上述序列并将 0x6400 重新写入 Tx 额度特性 (0xBA04C4B2-892B-43BE-B69C-5D13F2195392) 来完成。