ZHCACY8 august 2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933
表 4-1 显示了 1.6V ≤ Vin ≤ 20V、3A 降压转换器的主要特性比较。
器件型号 | Vin 范围 | ABS Vin | Vref(在整个温度范围内) | Vout 范围 | HS/LS FET Rds_on | Fsw | PG/SS 引脚 | 轻负载运行 | OC 限值 | 控制模式 | 封装 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS563203 新 | 4.2V - 17V | 18V | 0.6V±2% | 0.6-7 V | 110/60mΩ | 600kHz | 否 | PSM | 3.9 A | D-CAP3™ | SOT563-6,1.6x1.6 | 大占空比运行; |
TPS563206 新 | 4.2V - 17V | 18V | 0.6V±2% | 0.6-7 V | 110/60mΩ | 600kHz | 否 | FCCM | 3.9 A | D-CAP3™ | SOT563-6,1.6x1.6 | 大占空比运行; |
TPS563252 新 | 3V - 17V | 18V | 0.6V±1.5% | 0.6V - 10V | 55/24.3mΩ | 1.2MHz | 无 SS | PSM | 4.1A | D-CAP3™ | SOT563-6,1.6x1.6 | 集成 BST 电容器;大占空比运行; |
TPS563257 新 | 3V - 17V | 18V | 0.6V±1.5% | 0.6V - 10V | 55/24.3mΩ | 1.2MHz | 无 SS | FCCM | 4.1A | D-CAP3™ | SOT563-6,1.6x1.6 | 集成 BST 电容器;大占空比运行; |
3V - 17V | 18V | 0.6V±1.5% | 0.6V - 10V | 55/24mΩ | 1.2MHz | 无 SS | PSM | 4.1A | D-CAP3™ | QFN-7,4x3.3 | TPS563252 的电源模块(L 集成型) | |
3V - 17V | 18V | 0.6V±1.5% | 0.6-5.5 V | 55/24mΩ | 1.2MHz | 无 SS | FCCM | 4.1A | D-CAP3™ | QFN-7,4x3.3 | TPS563257 的电源模块(L 集成型) | |
4.2V - 18V | 20V | 0.6V±1.5% | 0.6-7 V | 66/33mΩ | 600kHz | 可选 PG 或 SS | PSM/FCCM | 4A | AECM | SOT583-8,1.6x2.1 | 大占空比运行; | |
4.2V - 18V | 20V | 0.6V±1.5% | 0.6-7 V | 66/33mΩ | 1.2MHz | 可选 PG 或 SS | PSM/FCCM | 4A | AECM | SOT583-8,1.6x2.1 | 大占空比运行; | |
TPS563231 | 4.5-17 V | 19 V | 0.6V±2%(25℃) | 0.6-7 V | 95/55mΩ | 600kHz | 否 | PSM | 3.9 A | D-CAP3™ | SOT563-6,1.6x1.6 | |
TPS563240 | 4.5-17 V | 19 V | 0.6V±2% | 0.6-7 V | 70/30mΩ | 1.4 MHz | 否 | PSM | 3.9 A | D-CAP3™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS563249 | 4.5-17 V | 19 V | 0.6V±2% | 0.6-7 V | 70/30mΩ | 1.4 MHz | 否 | FCCM | 3.9 A | D-CAP3™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS563202 | 4.3V - 17V | 19 V | 0.806V±2%(25℃) | 0.806-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | PSM | 4.4 A | D-CAP2™ | SOT563-6,1.6x1.6 | |
TPS563207 | 4.3V - 17V | 19 V | 0.806V±2%(25℃) | 0.806-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | FCCM | 4.4 A | D-CAP2™ | SOT563-6,1.6x1.6 | |
TPS563202S | 4.3V - 17V | 19 V | 0.806V±1.5%(25℃) | 0.806-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | PSM | 4.4 A | D-CAP2™ | SOT563-6,1.6x1.6 | |
TPS563207S | 4.3V - 17V | 19 V | 0.806V±1.5%(25℃) | 0.806-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | FCCM | 4.4 A | D-CAP2™ | SOT563-6,1.6x1.6 | |
TPS563201 | 4.5-17 V | 19 V | 0.768V±2%(25℃) | 0.76-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | PSM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS563208 | 4.5-17 V | 19 V | 0.768V±2%(25℃) | 0.76-7 V | 95/57mΩ | 580kHz | 否 | FCCM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS563210A | 4.5-17 V | 19 V | 0.765V±1.8% | 0.76-7 V | 68/39mΩ | 650 kHz | 是 | PSM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT238-8,1.6x2.9 | |
TPS563219A | 4.5-17 V | 19 V | 0.765V±1.8% | 0.76-7 V | 68/39mΩ | 650 kHz | 是 | FCCM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT238-8,1.6x2.9 | |
TPS563200 | 4.5-17 V | 19 V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7 V | 68/39mΩ | 650 kHz | 否 | PSM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS563209 | 4.5-17 V | 19 V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7 V | 68/39mΩ | 650 kHz | 否 | FCCM | 4.2A | D-CAP2™ | SOT236-6,1.6x2.9 | |
TPS54328 | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±2%(25℃) | 0.76-7 V | 100/70mΩ | 700kHz | 无 PG | PSM | 4.2A | D-CAP2™ | SOP-8,4.89x3.9;SON-10 3x3 | |
TPS54327 | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±2%(25℃) | 0.76-7 V | 100/70mΩ | 700kHz | 无 PG | FCCM | 4.2A | D-CAP2™ | SOP-8,4.89x3.9;SON-10 3x3 | |
TPS54325 | 无偏置:4.5V - 18V;带偏置:2V - 18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5 V | 120/70mΩ | 700kHz | 是 | FCCM | 4.1A | D-CAP2™ | SOP-14 5x4.4 | |
TPS54325-Q1 | 无偏置:4.5V - 18V;带偏置:2V - 18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5 V | 120/70mΩ | 700kHz | 是 | FCCM | 4.1A | D-CAP2™ | SOP-14 5x4.4 | TPS54325 汽车版本 |
TPS54326 | 无偏置:4.5V - 18V;带偏置:2V - 18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5 V | 120/70mΩ | 700kHz | 是 | PSM | 4.1A | D-CAP2™ | SOP-14 5x4.4; QFN-16 3x3 | |
TPS53312* | 无偏置:4.5V - 18V;带偏置:2V - 18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5 V | 120/70mΩ | 700kHz | 是 | PSM | 4.1A | D-CAP2™ | QFN-16 3x3 | |
TPS62913 新 | 3V - 17V | 18V | 0.8V±1% | 0.8-5.5 V | 57/20mΩ | 1M/2.2MHz | 是 | FCCM | 4.2A | PCM | QFN-10 2x2 | 低噪声低纹波;展频调制;与外部时钟同步;100% 占空比 |
3V - 17V | 18V | 0.8V±1% | 0.8-5.5 V | 57/20mΩ | 1M/2.2MHz | 是 | FCCM | 4.2A | PCM | QFN-28 4.5x5.5 | TPS62913 的电源模块 (L 集成型) | |
TPSM82913E 新 | 3V - 17V | 18V | 0.8V±1% | 0.8-5.5 V | 57/20mΩ | 1M/2.2MHz | 是 | FCCM | 4.2A | PCM | QFN-28 4.5x5.5 | TPSM82913 的 ET 版本 |
3V - 17V | 18V | 0.6V±0.9% | 0.4V - 5.5V | 62/22mΩ | 1M/2.5MHz | 是 | PSM/FCCM | 4.4 A | DCS™ | QFN-9 1.5x2 | 低 Iq;集成 BST 电容器;100% 占空比;可设置 Vout; AEE™ | |
3-18V | 19.5 V | 0.6V±0.9% | 0.4V - 5.5V | 62/22mΩ | 1M/2.5MHz | 是 | PSM/FCCM | 4.4 A | DCS™ | QFN-9 2.2x2 | TPS62903 汽车版本 | |
3-10 V | 12V | 0.6V±1.5% | 0.4V - 5.5V | 62/22mΩ | 1M/2.5MHz | 是 | PSM/FCCM | 4.3A | DCS™ | QFN-9 2.2x2 | 低 IQ;汽车级;集成了 BST 电容器;100% 占空比;可设置 Vout;AEE™; | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 0.9V - 6V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | 低 IQ;100% 占空比;电压裕量调节; | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 0.9V - 6V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130 的不同 PG 逻辑版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 1.8V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130 的固定 Vout 版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 3.3V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130 的固定 Vout 版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 5.0V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130 的固定 Vout 版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 0.9V - 6V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130A 的 汽车版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 5.0V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62133A 的 汽车版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 1.3V | 90/40mΩ | 1.25M/2.5MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | QFN-16 3x3 | TPS62130A 的 固定 Vout 版本 | |
3V - 17V | 20V | 0.8V±1.8% | 0.9V - 6V | 90/40mΩ | 2MHz | 是 | PSM | 4.2A | DCS™ | SIL-8 3x2.8 | TPS62130 的电源模块(L 集成型) | |
3V - 17V | 20V | ±1% | 0.7-1.05 V | 90/40mΩ | 1MHz | 是 | PSM | 4.4 A | DCS™ | QFN-16 3x3 | 低 IQ;VID 控制;单端遥感 | |
4-18 V | 20V | 0.5V±0.5% | 0.5-7 V | 25/13.9mΩ | 500K/750K/1M/1.5M/2.2MHz | 可选 SS 时间 | FCCM | 可调节 | ACM | QFN-14 2.5*3 | 与外部时钟同步; | |
无偏置:4.5V - 17V;带偏置:1.6-17V | 20V | 0.8V±1% | 0.8V - 15V | 57/50mΩ | 200kHz - 1.2MHz | 是 | FCCM | 5.8 A | PCM | QFN-14 3.5*3.5 | 100% 占空比; | |
4.5V - 20V | 21.5 V | 0.891V±1% | 0.9V - 12V | 100/mΩ (外部 LS FET) | 250K-700KHz | 无 SS | FCCM | 4.5A | PCM | SOP-16 5x4.4 | 与外部时钟同步; | |
TPS54350-EP | 4.5V - 20V | 21.5 V | 0.891V±1% | 0.9V - 12V | 100/mΩ (外部 LS FET) | 250K-700KHz | 无 SS | FCCM | 4.5A | PCM | SOP-16 5x4.4 | TPS54350 的 -EP 版本 |
4.5V - 20V | 21.5 V | ±2% | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5V | 100/mΩ (外部 LS FET) | 250K-700KHz | 无 SS | FCCM | 4.5A | PCM | SOP-16 5x4.4 | 与外部时钟同步; | |
TPS65283 (3.5/2.5A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.6V±2% | 0.6-9 V | 100/65;140/95mΩ | 200kHz - 2MHz | 无 SS | FCCM | 5/3.75A | PCM | QFN-24 4x4 | 双通道;同步到外部时钟;集成了负载开关; |
TPS65283-1 (3.5/2.5A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.6V±2% | 0.6-9 V | 100/65;140/95mΩ | 200kHz - 2MHz | 无 SS | PSM | 5/3.75A | PCM | QFN-24 4x4 | 双通道;同步到外部时钟;集成了负载开关; |
TPS65281 (3/3A) | 4.5V - 18V | 18V | 0.8V±2% | 0.6-9 V | 90/70mΩ | 300K-1.4MHz | 是 | FCCM | 4A(锁存) | PCM | QFN-16 4x4 | 双通道;集成了负载开关; |
TPS65821-1 (3/3A) | 4.5V - 18V | 18V | 0.8V±2% | 0.6-9 V | 90/70mΩ | 300K-1.4MHz | 是 | FCCM | 4A(非锁存) | PCM | QFN-16 4x4 | 双通道;集成了负载开关; |
TPS65273V (3.5/3.5A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.6V±1% | 0.68-1.95 V | 31/23mΩ | 200kHz - 1.6MHz | 无 PG | PSM/FCCM | 每个 PCM | 为 5A | SOP-32 6.1x11;QFN-36 6x6 | 双通道; I2C 接口;可编程压摆率;电流共享;与外部时钟同步 |
TPS542941 (2/3A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7V | 150/100mΩ | 700 KHz | 无 SS | PSM | 3.9/4.7A | D-CAP2™ | SOP-16 4.4x5;QFN-16 4x4 | 双通道; |
TPS542951 (2/3A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7V | 150/100mΩ | 700 KHz | 无 PG | PSM | 3.9/4.7A | D-CAP2™ | SOP-16 4.4x5;QFN-16 4x4 | 双通道; |
TPS54394 (3/3A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7V | 90/60mΩ | 700 KHz | 无 SS | PSM | 每个 D-CAP2™ | 为 4.7A | SOP-16 4.4x5;QFN-16 4x4 | 双通道; |
TPS54395 (3/3A) | 4.5V - 18V | 20V | 0.765V±1%(25℃) | 0.76-7V | 90/60mΩ | 700 KHz | 无 PG | PSM | 每个 D-CAP2™ | 4.7A | SOP-16 4.4x5;QFN-16 4x4 | 双通道; |
表 4-2 显示了 3.5V ≤ Vin ≤ 30V、3A 降压转换器的主要特性比较。
器件型号 | Vin 范围 | ABS Vin | Vref(在整个温度范围内) | Vout 范围 | HS/LS FET Rds_on | Fsw | PG/SS 引脚 | 轻负载运行 | OC 限值 | 控制模式 | 封装 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS62933 新 | 3.8V - 30V | 32 V | 0.8V±2% | 0.8-22 V | 76/32mΩ | 200kHz - 2.2MHz | 无 PG | PSM | 3.8A | PCM | SOT583-8 1.6x2.1 | 大占空比运行; 低 Iq;展频频谱 |
3.8V - 30V | 32 V | 0.8V±2% | 0.8-22 V | 76/32mΩ | 200kHz - 2.2MHz | 无 SS | PSM | 3.8A | PCM | SOT583-8 1.6x2.1 | 大占空比运行; 低 Iq;展频频谱 | |
3.8V - 30V | 32 V | 0.8V±2% | 0.8-22 V | 76/32mΩ | 200kHz - 2.2MHz | 无 SS | OOA | 3.8A | PCM | SOT583-8 1.6x2.1 | 大占空比运行; 低 Iq;展频频谱 | |
3.8V - 30V | 32 V | 0.8V±2% | 0.8-22 V | 76/32mΩ | 200kHz - 2.2MHz | 无 PG | FCCM | 3.8A | PCM | SOT583-8 1.6x2.1 | 大占空比运行; 低 Iq; | |
TPS563300 新 | 3.8V - 30V | 32 V | 0.8V±2% | 0.8-22 V | 76/32mΩ | 500 KHz | 否 | PSM | 3.8A | PCM | SOT583-8 1.6x2.1 | 大占空比运行; 低 Iq;展频频谱 |
4.5-24 V | 26V | 0.802V±2.5% | 0.8-16 V | 70/35mΩ | 500 KHz | 否 | PSM | 3.6 A | AECM | SOT236-6 1.6x2.9 | 大占空比运行; | |
4.5-28 V | 30V | 0.596V±2.5% | 0.6-25 V | 85/40mΩ | 400KHz | 否 | PSM | 4A | PCM | SOT236-6 1.6x2.9 | 展频频谱 ;100% 占空比 | |
4.5-28 V | 30V | 0.596V±2.5% | 0.6-25 V | 85/40mΩ | 350 KHz | 否 | FCCM | 4A | PCM | SOT236-6 1.6x2.9 | 100% 占空比 | |
4.5-28 V | 30V | 0.8V±1.5% | 0.8-24 V | 128/84mΩ | 50K-1.5MHz | 否 | PSM | 4.7 A | PCM | SO-8 4.89x3.9;SON-10 3x3 | ||
TPS54335-1A | 4.5-28 V | 30V | 0.8V±1.5% | 0.8-24 V | 128/84mΩ | 50K-1.5MHz | 否 | PSM | 4.7 A | PCM | SON-10 3x3 (窄散热垫) | |
TPS54336A | 4.5-28 V | 30V | 0.8V±1.5% | 0.8-24 V | 128/84mΩ | 340KHz | 无 PG | PSM | 4.7 A | PCM | SO-8 4.89x3.9;SON-10 3x3 | |
4.2-28V | 30V | 0.8V±1.5% | 0.8-24 V | 128/84mΩ | 570kHz | 无 SS | PSM | 4.7 A | PCM | SO-8 4.89x3.9;SON-10 3x3 | ||
3.5-28 V | 30V | 0.8V±3.5% | 0.8-25 V | 80/mΩ, 外部 LS 二极管 | 570kHz | 无 PG | PSM | 5.8 A | PCM | SO-8 4.89x3.9;SOIC-8 4.89x3.9; | ||
TPS54332 (3.5A) | 3.5-28 V | 30V | 0.8V±3.5% | 0.8-25 V | 80/mΩ, 外部 LS 二极管 | 1MHz | 无 PG | PSM | 6.5 A | PCM | SO-8 4.89x3.9; | |
4.5-23 V | 25V | 0.765±2.1% (25℃) | 0.76-7 V | 140/70mΩ | 600kHz | 无 PG | FCCM | 4.1A | DCAP2TM | SO-8 4.89x3.9; | ||
4.5-23 V | 25V | 0.765±2.1% (25℃) | 0.76-7 V | 140/70mΩ | 600kHz | 无 PG | PSM | 4.1A | DCAP2TM | SO-8 4.89x3.9; | ||
TPS54386 (3/3A) | 4.5-28 V | 30V | 0.8±1.5% | 0.8-90% 输入电压 | 85/mΩ, 外部 LS 二极管 | 630 kHz | 否 | FCCM | 可调节 | PCM | SOP-14 4.4x5 | 双通道 |
TPS54383 (3/3A) | 4.5-28 V | 30V | 0.8±1.5% | 0.8-90% 输入电压 | 85/mΩ, 外部 LS 二极管 | 310 kHz | 否 | FCCM | 可调节 | PCM | SOP-14 4.4x5 | 双通道 |
TPS55386 (3/3A) | 4.5-28 V | 30V | 0.8±1.75% | 0.8-90% 输入电压 | 85/mΩ, 外部 LS 二极管 | 630 kHz | 否 | FCCM | 可调节 | PCM | SOP-16 4.4x5 | 双通道 |
TPS55383 (3/3A) | 4.5-28 V | 30V | 0.8±1.75% | 0.8-90% 输入电压 | 85/mΩ, 外部 LS 二极管 | 310 kHz | 否 | FCCM | 可调节 | PCM | SOP-16 4.4x5 | 双通道 |
PG:电源正常指示。
SS:软启动。
OC:过流。
*:有关器件的更多信息,请联系 TI 当地销售团队。