ZHCACY8 august 2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933
对于器件选型,控制模式是决定负载瞬态性能、开关频率精度和输出精度的一个重要方面。
在 TI 的 3 A 转换器产品系列中,控制模式可简单分为两类:PCM/ACM/AECM 和 D-CAP2™/D-CAP3™/DCS。PCM、ACM 和 AECM 均为固定频率控制模式,其优势包括频率可预测、抖动更小、可轻松同步到外部时钟以及与另一个降压转换器堆叠。D-CAP2™、D-CAP3™ 和 DCS 控制均为 COT(恒定导通时间)控制模式,其优点是快速瞬态响应、无需环路补偿、解决方案尺寸小。