ZHCACY8 august   2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1  轻负载运行
    2. 2.2  低 Iq
    3. 2.3  低噪声
    4. 2.4  大占空比运行
    5. 2.5  集成 BST 电容器
    6. 2.6  电压识别控制
    7. 2.7  与一个外部时钟同步
    8. 2.8  展频频谱
    9. 2.9  -EP、-ET 和 -Q1
    10. 2.10 电压裕量调节
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 AECM
    4. 3.4 DCS™
    5. 3.5 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5参考文献

大占空比运行

在 Vout 接近 Vin 的应用中,需要大占空比来支持正常调节。由于最短关断时间限制,如果开关频率不变,则最大占空比是固定的。大占空比运行可延长高侧 FET 导通时间,从而降低开关频率并保持大占空比。实现 TPS568230 的大占空比运行 应用手册介绍了详细信息。

一些器件支持 100% 占空比模式,只要 BOOT 电容器电压高于预设的 UVLO 阈值,高侧 FET 就会持续开启。