ZHCACY8 august   2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1  轻负载运行
    2. 2.2  低 Iq
    3. 2.3  低噪声
    4. 2.4  大占空比运行
    5. 2.5  集成 BST 电容器
    6. 2.6  电压识别控制
    7. 2.7  与一个外部时钟同步
    8. 2.8  展频频谱
    9. 2.9  -EP、-ET 和 -Q1
    10. 2.10 电压裕量调节
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 AECM
    4. 3.4 DCS™
    5. 3.5 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5参考文献

控制模式比较

表 3-1 简单比较了控制模式。

表 3-1 控制模式比较
ACM PCM AECM D-CAP2™ D-CAP3™ DCS
直流精度 ½ 纹波直流偏移量
补偿 内部 外部/内部 内部 内部 内部 内部
频率精度 稳态时良好 稳态时良好 稳态时良好
可预测的 EMI 频率 最好 最好 最好 占空比 < 60% 时良好
瞬态 最好 最好 最好
可堆叠 不适用 不适用 不适用 不适用
同步方法 边沿触发 边沿触发
噪声敏感性(抖动) 最好